Beckhoff Communication 400

Der Baustein stellt die Basis der Kommunikation zwischen der TwinCAT SPS und der Crestron Steuerung dar. Er nimmt Lese- / Schreib- Befehle über TCP/IP entgegen und formt sie zu Crestron kompatiblen Signalen um. Ebenfalls werden Crestron Signale so umgeformt, dass der TwinCAT Crestron Server sie verarbeiten kann. Des Weiteren liest der Baustein zyklisch den AdsState des TwinCAT Gerätes aus (siehe FAQ).
Der Baustein kann bis zu 400 Signale verarbeiten.
Eingänge
Command_Req : SERIAL;
TcpIp_Rx : SERIAL;
TcpIp_Connect : DIGITAL;
Buffer_Rx[1..400] : ANALOG;
Command_Req: Signal von den einzelnen Schreib- und Lesebausteinen. In diesem Signal ist das ADS-Kommando enthalten, welches an den TCP/IP-Client weitergeleitet wird
TcpIp_Rx: Dieses Signal wird mit dem Rx-Ausgang des TCP/IP-Clients verbunden.
TcpIp_Connect: Solange dieser Eingang 'High' ist, baut der Baustein die Verbindung auf.
Buffer_Rx[1..400]: Daten, auf die lesend von Außen zugegriffen werden kann.
Ausgänge
Command_Res : SERIAL;
TcpIp_Tx : SERIAL;
TwinCATDeviceState : ANALOG;
Buffer_Tx[1..400] : ANALOG;
Command_Res: Signal mit den Rückmeldungen (Feedback), die an die einzelnen Schreib- und Lesebausteine weitergegeben werden.
TcpIp_Tx: Dieses Signal wird mit dem Tx-Eingang des TCP/IP-Clients verbunden.
TwinCATDeviceState: Dieses analoge Signal enthält den AdsState der TwinCAT SPS.
Buffer_Tx[1..400]: Daten, auf die schreibend von außen zugegriffen werden kann.
![]() | Der Baustein steht ab der Version 3.1.0 vom TwinCAT Crestron Server zur Verfügung. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform |
|---|---|
MP2E V4.001.1012 (Feb 17 2009) Build 7 | 2-Series mit Netzwerkschnittstelle |