Beckhoff Write Int By Name

Beckhoff Write Int By Name 1:

Dieser Baustein schreibt den Wert eines analogen Signals, der am Eingang Input anliegt, in eine 16-Bit-Variable der TwinCAT-SPS.

Eingänge

Write  : DIGITAL;
Input  : ANALOG;

Write: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Schreibbefehl aktiviert.

Input: Dieser Wert wird übermittelt.

Ausgänge

Command_Req  : SERIAL;

Command_Req: Dieses Signal wird mit dem Command_Req-Eingang des Bausteins Beckhoff Communication oder Beckhoff Communication 400 verbunden. Hierüber werden die Befehle übertragen.

Parameter

VariableName  : SERIAL;

VariableName: Gibt den Namen der zu beschreibenden Variablen in der TwinCAT-SPS an.

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

MP2E V4.001.1012 (Feb 17 2009) Build 7

2-Series mit Netzwerkschnittstelle