Technische Daten - EL6632 PROFINET-IRT-Controller
Technische Daten | EL6632 |
|---|---|
Technik | PROFINET IO |
Anzahl Ports/Kanäle | 2 |
Ethernet-Interface | 100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ 45 |
Feldbus | PROFINET RT / IRT Controller |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Max. Anzahl IRT-fähiger | 5 (abhängig von der Zykluszeit und Anzahl der Daten) |
Max. Anzahl RT-fähiger | 15 (abhängig von der Zykluszeit und Anzahl der Daten) |
Minimaler IRT-Zyklus | 500 µs |
Minimaler RT-Zyklus | 1 ms |
Konformitätsklasse | C |
Protokoll | RT oder IRT |
Treiber | TwinCAT 2.11 R3 |
Maximale Anzahl an Prozessdaten | 1 kByte Eingangsdaten and 1 Byte Ausgangsdaten |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master |
Stromaufnahme E-Bus | 400 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Konformitätsklasse C, |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) |
Montage (Gehäuse mit Zughebelentriegelung / Gehäuse mit Frontentriegelung) | auf 35 mm Tragschiene nach EN 50022 |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
Einbaulage | Standard Einbaulage (bei anderen Einbaulagen gelten 45 °C Betriebstemperatur), siehe auch Hinweis |
Schutzart | IP 20/ |
Zulassung | CE |