Übersicht
Die Bibliothek beinhaltet nützliche Funktionsbausteine für die SPS Controller ( BCxxxx Controller ). Neben den RTC-Bausteinen beinhaltet die Bibliothek einen Funktionsbaustein für die Dekodierung des DCF-77 Zeitsignals und einige Konvertierungsfunktionen. Intern werden die Systemfunktionen der SPS Controller aufgerufen.
Anforderungen
Einige der Funktionen werden nur von SPS Controllern mit einer neueren Firmware-Version unterstützt. Die erforderlichen Firmware-Versionen sind in der Dokumentation zu der PlcSystemBC Bibliothek aufgeführt.
Inhalt der Bibliothek
Funktionsbausteine
Name | Beschreibung |
|---|---|
Real Time Clock | |
Real Time Clock mit einem zusätzlichen Millisekunden-Ausgang | |
Die DCF77 Funkzeit lesen | |
Zugriff auf die Register der Klemmen | |
Randomzahlen-Generator | |
Einfacher PID Controller |
Funktionen
Name | Beschreibung |
|---|---|
DATE_AND_TIME in Windows Systemzeit-Struktur konvertieren | |
Windows Systemzeit-Struktur in DATE_AND_TIME konvertieren | |
TIME in eine Struktur mit Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und Wochen konvertieren | |
Struktur mit Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und Wochen in eine TIME-Variable konvertieren | |
Setzt ein Bit in einer 32-Bit Variablen auf 1 | |
Setzt / rücksetzt ein Bit in einer 32-Bit Variablen | |
Ermittelt den Wert eines Bits einer 32-Bit Variable | |
Setzt ein Bit in einer 32-Bit Variablen auf Null | |
Konvertiert Buscontroller REAL-Zahlen in den 4Byte REAL Intel-Format. | |
Überprüft die Formatierung einer Gleitkommazahl nach der IEEE |
Datenstrukturen
Name | Beschreibung |
|---|---|
Aufbau der Windows Systemzeit-Struktur | |
Aufbau der Struktur: Operating time |