IsFinite

Die Funktion IsFinite() liefert TRUE zurück, wenn deren Argument einen endlichen Wert besitzt (INF < x < +INF). D.h. die Funktion liefert FALSE zurück, wenn das Argument unendlich oder NaN ist (NaN = Not a number). IsFinite() überprüft, ob die Formatierung einer LREAL oder REAL-Variablen der IEEE entspricht.
INF-Zahlen können auf einem Laufzeitsystem dann vorkommen, wenn das Ergebnis einer mathematischen Operation den darstellbaren Bereich überschreitet oder unterschreitet. Z.B.:
PROGRAM MAIN
VAR
fSingle : REAL := 12.34;
END_VAR
(*Cyclic called program code*)
fSingle := fSingle*2;
NaN-Zahlen können im Laufzeitsystem dann vorkommen, wenn deren eigentliche Formatierung (Speicherinhalte) durch unerlaubten Zugriff ( z.B. durch Benutzung der MEMCPY, MEMSET Funktionen ) überschrieben wurden. Z.B.:
PROGRAM MAIN
VAR
fSingle : REAL := 12.34;
END_VAR
(*Cyclic called program code*)
MEMSET( ADR( fSingle ), 16#FF, SIZEOF( fSingle ) ); (* Invalid initialization of REAL variable *)
Beim Aufruf einer Konvertierungsfunktion mit einer NaN oder INF-Zahl als Parameter wird auf einem PC-System (i368) eine FPU-Exception ausgelöst. Diese Exception führt anschließend zum Stopp der SPS. Mit der Funktion IsFinite() kann der Wert der Variablen überprüft, die FPU-Exception vermieden und die Programmausführung fortgesetzt werden.
FUNCTION IsFinite : BOOL
VAR_INPUT
x :T_Arg;
END_VAR
x: Eine Hilfsstruktur mit Informationen zu der zu überprüfenden REAL oder LREAL-Variablen. Die Strukturparameter müssen beim Aufruf von IsFinite() mit Hilfsfunktionen F_REAL oder F_LREAL erzeugt und als Parameter übergeben werden.
Beispiel für einen Aufruf in ST:
Im folgenden Beispiel wird die Formatierung einer REAL- und einer LREAL-Variablen überprüft und eine FPU-Exception vermieden.
PROGRAM MAIN
VAR
fSingle : REAL := 12.34;
fDouble : LREAL := 56.78;
singleAsString : STRING;
doubleAsString : STRING;
END_VAR
fSingle := fSingle*2;
IF IsFinite( F_REAL( fSingle ) ) THEN
singleAsString := REAL_TO_STRING( fSingle );
ELSE
(* report error !*)
fSingle := 12.34;
END_IF
fDouble := fDouble*2;
IF IsFinite( F_LREAL( fDouble ) ) THEN
doubleAsString := LREAL_TO_STRING( fDouble );
ELSE
(* report error !*)
fDouble := 56.78;
END_IF
![]() | Im folgenden Fall kann eine FPU-Exception durch Überprüfung mit IsFinite() nicht vermieden werden: |
PROGRAM MAIN
VAR
bigFloat : LREAL := 3.0E100;
smallDigit: INT;
END_VAR
IF IsFinite( F_LREAL( bigFloat ) ) THEN
smallDigit := LREAL_TO_INT( bigFloat );
END_IF
Die bigFloat-Variable besitzt zwar richtige Formatierung, der Variablenwert ist aber zu groß um diesen in einen INT-Typ konvertieren zu können. Auf einem PC-System (i368) wird eine Exception ausgelöst und das Laufzeitsystem gestoppt.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 Build > 522 TwinCAT v2.8.0 Build > 747 TwinCAT v2.9.0 Build > 947 | BCxxxx (165) | Standard.Lb6, PlcSystemBC.Lb6, TcPlcUtilitiesBC.Lb6 |