KL6Configuration
Der Funktionsbaustein KL6configuration initialisiert und konfiguriert eine serielle Busklemme KL6xxx.
Der Funktionsbaustein ersetzt ab der Version 2.0 der Bibliothek die hardwareabhängigen Funktionsbausteine KL6Config und KL6Config5B.
Hinweis: Der Funktionsbaustein verwendet die bei KL-Klemmen übliche Registerkommunikation zur Konfiguration. Bei EtherCAT Klemmen EL ist diese Registerkommunikation nicht möglich. EL-Klemmen können mit Funktionsbausteinen aus der EtherCAT-Bibliothek konfiguriert werden (FB_EcCoeSdoWrite).
Interface
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Mode : ComSerialLineMode_t;
Baudrate : UDINT; (* 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 *)
NoDatabits : BYTE; (* 7 or 8 *)
Parity : ComParity_t; (* PARITY_NONE=0, PARITY_EVEN=1, PARITY_ODD=2 *)
Stopbits : BYTE; (* 1 or 2 *)
Handshake : ComHandshake_t; (* HANDSHAKE_NONE=0, HANDSHAKE_RTSCTS=1, HANDSHAKE_XONXOFF=2 *)
ContinousMode : BOOL; (* don't start transmission before transmit buffer is filled *)
pComIn : POINTER TO BYTE; (* for universal register communication *)
pComOut : POINTER TO BYTE; (* for universal register communication *)
SizeComIn : UINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : ComError_t;
END_VAR
Execute : Eine steigende Flanke am Eingang Execute führt einen Reset der angeschlossenen seriellen Hardware durch.
Mode : Der Mode-Eingang legt eindeutig fest, welche serielle Hardware verwendet wird.
Baudrate : Die Baudrate, soweit durch die serielle Hardware unterstützt
NoDatabits : Anzahl der Nutzdatenbits in einem Datenbyte
Parity : Typ des Paritybits eines Datenbytes
Stopbits : Anzahl der Stoppbits pro Datenbyte
Handshake : Typ des verwendeten Handshakes soweit durch die serielle Hardware unterstützt
ContinousMode : Schaltet das kontinuierliche Senden ein, wenn es durch die serielle Hardware unterstützt wird.
Wenn ContinousMode TRUE ist, werden gesendete Daten erst dann aus der seriellen Hardware abgeschickt, wenn der Hardware-Sendepuffer voll ist. Dadurch wird ein zeitlückenfreies Senden gewährleistet, solange die Datenmenge in der Größenordnung des Hardware-Sendepuffers liegt. Der continous mode wird nur in besonderen Fällen benötigt, wenn das Endgerät auf Zeitlücken mit einem Timeout reagiert.
pComIn : Universeller Pointer auf die Eingangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Datentypen KL6inData, KL6inData5b, KL6inData22b, PcComInData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen.
pComOut : Universeller Pointer auf die Ausgangsvariable der Prozessdaten der seriellen Hardware (Datentypen KL6outData, KL6outData5b, KL6outData22b, PcComOutData). Der Pointer wird mit der ADR() Funktion zugewiesen.
SizeComIn : Größe des Eingangs-Prozessabbildes der verwendeten seriellen Hardware. Die Größe wird mit der SIZEOF() Funktion ermittelt und zugewiesen.
Done : Der Ausgang Done wird TRUE wenn die Funktion fehlerfrei durchgeführt wurde.
Busy : Der Ausgang Busy wird mit steigender Flanke an Execute TRUE und bleibt solange TRUE wie der Baustein seine Funktion ausführt.
Error : Der Error Ausgangs wird TRUE sobald ein Fehler auftritt.
ErrorID : Der ErrorID Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus.