KL6Config5B
Interface
VAR_INPUT
Start : BOOL; (* Flankengetriggert *)
Baudrate : INT; (* 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 *)
NoDatabits : BYTE; (* 7 or 8 *)
Parity : BYTE; (* 0=no, 1= even, 2 = odd *)
Stopbits : BYTE; (* 1 or 2 *)
Handshake : BYTE; (*0=none,1=RTS/CTS,2=XON/XOFF*)
COMin : KL6inData5B;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Err : BOOL;
ErrId : WORD;
Busy : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
COMout : KL6outData5B;
END_VAR
Beschreibung
KL6Config5B arbeitet analog zum Baustein KL6Config, bedient jedoch die serielle Busklemme im 5-Byte Modus.
Hinweis
Während der Baustein KL6Config5B aktiv (busy) ist, darf der Baustein KL6Control5B zur Hintergrundkommunikation nicht aufgerufen werden! Initialisierung und normale Kommunikation mit der seriellen Busklemme benutzen dieselben Register.
Ab der Version 2 der Kommunikationsbibliothek wird dieser Baustein durch den Baustein KL6configuration ersetzt.
Sehen Sie dazu auch