Fehlercodes - ComError_t

ComError_t

TYPE ComError_t :
(
    COMERROR_NOERROR                := 0,
    COMERROR_PARAMETERCHANGED       := 1,       (* input parameters changed during reception *)
    COMERROR_TXBUFFOVERRUN          := 2,       (* string > transmit buffer *)
    COMERROR_STRINGOVERRUN          := 10,      (* end of string *)
    COMERROR_ZEROCHARINVALID        := 11,      (* string cannot receive zero characters *)
    COMERROR_INVALIDPOINTER         := 20,      (* invalid data pointer, e. g. zero *)
    COMERROR_INVALIDRXPOINTER       := 21,      (* invalid data pointer for ReceiveData *)
    COMERROR_INVALIDRXLENGTH        := 22,      (* invalid length for ReceiveData, e. g. zero *)
    COMERROR_DATASIZEOVERRUN        := 23,      (* end of data block *)
    COMERROR_INVALIDPROCESSDATASIZE := 24,
    COMERROR_MODENOTSUPPORTED       := 16#0101,     (* mode not supported (3-Byte Terminals connectd to bus controllers) *)
    COMERROR_INVALIDCHANNELNUMBER   := 16#0102,
    COMERROR_INVALIDBAUDRATE        := 16#1001,
    COMERROR_INVALIDNUMDATABITS     := 16#1002,
    COMERROR_INVALIDNUMSTOPBITS     := 16#1003,
    COMERROR_INVALIDPARITY          := 16#1004,
    COMERROR_INVALIDHANDSHAKE       := 16#1005,
    COMERROR_INVALIDNUMREGISTERS    := 16#1006,
    COMERROR_INVALIDREGISTER        := 16#1007,
    COMERROR_TIMEOUT                := 16#1008
);
END_TYPE

Hinweis: Fehlercodes vom Type ComError_t werden vom Funktionsbaustein SerialLineControlADS nicht verwendet.