Fehlercodes
udiErrorId | udiErrorId | Fehler |
---|---|---|
0x0 | 0 | Kein Fehler |
0x8001 | 32769 | FB_BARBlindPositionEntry: Werte für rSunElevation sind nicht aufsteigend bzw. ungleich |
0x8002 | 32770 | FB_BARBlindPositionEntry: Werte für rSunElevation sind nicht im gültigen Bereich von 0°..90° |
0x8003 | 32771 | FB_BARBlindPositionEntry: Werte für uiBlindPosition sind nicht im gültigen Bereich von 0%..100% |
0x8004 | 32772 | FB_BARSunProtectionEx: Die Dauer des Positionierintervalls ist gleich Null oder überschreitet 7200s. |
0x8005 | 32773 | FB_BARSunProtectionEx: Der eingetragene Längengrad ist nicht im gültigen Bereich von -180°..180°. |
0x8006 | 32774 | FB_BARSunProtectionEx: Der eingetragene Breitengrad ist nicht im gültigen Bereich von -90°..90°. |
0x8007 | 32775 | FB_BARSunProtectionEx: Der Wert für den Lamellenabstand (uiLouvreSpacing) ist größer oder gleich dem Wert für die Lamellenbreite (uiLouvreWidth). |
0x8008 | 32776 | FB_BARSunProtectionEx: Das Bit "Werte gültig" (bValid) in der Positioniertabelle stBlindPositionTable ist nicht gesetzt - ungültige Werte, sieheFB_BARBlindPositionEntry. |
0x8009 | 32777 | FB_BARSunProtectionEx: Der eingetragene Wert für die fixe Jalousiehöhe (uiFixedShutterHeight) überschreitet 100% |
0x801A | 32778 | FB_BARSunProtectionEx: Der eingetragene Wert für die Fensterhöhe ist gleich Null |
0x801B | 32779 | FB_BARSunProtectionEx: Der eingetragene Wert für den Lamellenabstand ist gleich Null |
0x801C | 32780 | FB_BARSunProtectionEx: Der eingetragene Wert für die Lamellenbreite ist gleich Null |
0x801D | 32781 | FB_BARShadingObjectsEntry: Die Summe der Winkel des Vierecks ist nicht 360°. Das bedeutet, die Eckpunkte sind nicht in der Reihenfolge P1, P2, P3 und P4 sondern P1, P3, P2 und P4. Dies ergibt ein über Kreuz geschlagenes Viereck. |
0x801E | 32782 | FB_BARShadingObjectsEntry: Die Eckpunkte des Vierecks liegen nicht auf der selben Ebene. |
0x801F | 32783 | FB_BARShadingObjectsEntry: Die z-Komponente von P1 ist kleiner Null. Damit läge dieser Eckpunkt hinter der Fassade. |
0x8010 | 32784 | FB_BARShadingObjectsEntry: Die z-Komponente von P3 ist kleiner Null. Damit läge dieser Eckpunkt hinter der Fassade. |
0x8011 | 32785 | FB_BARShadingObjectsEntry: P1 ist gleich P2. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck. |
0x8012 | 32786 | FB_BARShadingObjectsEntry: P1 ist gleich P3. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck. |
0x8013 | 32787 | FB_BARShadingObjectsEntry: P1 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck. |
0x8014 | 32788 | FB_BARShadingObjectsEntry: P2 ist gleich P3. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck. |
0x8015 | 32789 | FB_BARShadingObjectsEntry: P2 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck. |
0x8016 | 32790 | FB_BARShadingObjectsEntry: P3 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck. |
0x8017 | 32791 | FB_BARShadingObjectsEntry: Der eingetragene Radius ist gleich Null |
0x8018 | 32792 | FB_BARShadingObjectsEntry: Die z-Komponente des Kugelmittelpunktes ist kleiner Null. Damit läge dieser Punkt hinter der Fassade. |
0x8019 | 32793 | FB_BARFacadeElementEntry: Der Gruppenindex ist 0, gleichzeitig ist jedoch ein anderer Eintrag des Fassadenelementes ungleich Null. Nur wenn alle Einträge eines Fassadenelementes Null sind, wird es als gültiges, gewollt ausgelassenes Fassadenelement angesehen, ansonsten jedoch als Fehleingabe interpretiert. |
0x801A | 32794 | FB_BARFacadeElementEntry: Die X-Komponente ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null. |
0x801B | 32795 | FB_BARFacadeElementEntry: Die Y-Komponente ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null. |
0x801C | 32796 | FB_BARFacadeElementEntry: Die Fensterbreite ist kleiner oder gleich Null. |
0x801D | 32797 | FB_BARFacadeElementEntry: Die Fensterhöhe ist kleiner oder gleich Null. |
0x801E | 32798 | FB_BARDelayedHysteresis: Der Einschaltwert bOnValue ist kleiner als der Ausschaltwert bOffValue. |
0x801F | 32799 | FB_BARWithinRangeAzimuth: Bereichsanfang rBeginRange und Bereichsende rEndRange sind gleich. |
0x8020 | 32800 | FB_BARWithinRangeAzimuth: Eine der eingetragenen Bereichsgrenzen ist größer als 360° oder kleiner als 0° |
0x8021 | 32801 | FB_BARWithinRangeAzimuth: Der eingetragene Bereich ist größer als 180°. |
0x8022 | 32802 | FB_BARWithinRangeElevation: Der eingetragene untere GrenzwertrLowLimit ist größer oder gleich dem oberen Grenzwert rHighLimit . |
0x8023 | 32803 | FB_BARWithinRangeElevation: Der obere GrenzwertrHighLimit ist größer als 90° oder der untere Grenzwert rLowLimit kleiner als 0°. |
0x8024 | 32804 | FB_BARShadingObjectsEntry: Die Monatszahl des Verschattungsbeginns oder des Verschattungsendes ist gleich Null oder größer als 12. |
0x8025 | 32805 | FB_BARShadingObjectsEntry: Indexfehler! iId liegt außerhalb der zulässigen Grenzen 1..iShadingObjects. Siehe Liste der Verschattungselemente. |
0x8026 | 32806 | FB_BARSunblindActuator/FB_BARSunblindActuatorEx: Die eingetragene Jalousiehöhe ist 0. |
0x8027 | 32807 | FB_BARSunblindActuator/FB_BARSunblindActuatorEx: Die gesamte Verfahrzeit "hoch" (uiTotalTimeUp/udiTotalTimeUp) bzw. die gesamte Verfahrzeit "herunter" (uiTotalTimeDown/udiTotalTimeDown) ist 0ms. |
0x8028 | 30808 | FB_BARSunblindActuator/FB_BARSunblindActuatorEx: Die Lamellen-Schwenkzeit "hoch" (uiTurningTimeUp) bzw. die Lamellen-Schwenkzeit "herunter" (uiTurningTimeDown) ist 0ms. |
0x8029 | 32809 | FB_BARSunblindActuator/FB_BARSunblindActuatorEx: Der obere Lamellenwinkel-Grenzwert (iAngleLimitUp) ist kleiner oder gleich dem unteren Lamellenwinkel-Grenzwert (iAngleLimitDown) |
0x802A | 32810 | FB_BARSunblindScene: Die ausgewählte Szenennummer überschreitet die Höchstzahl von 20. |
0x802B | 32811 | FB_BARSunblindThermoAutomatic: Die Rautemperatur-Vorgabewerte sind in einer falschen Reihenfolge. |
0x802C | 32812 | FB_BARSunblindThermoAutomatic: Der Helligkeits-Aktivierungs-Grenzwert ist kleiner oder gleich dem Deaktivierungs-Grenzwert. |
0x802D | 32813 | FB_BARSunblindThermoAutomatic: Die Jalousieposition (Höhe in %) vom Heizbetrieb ist größer oder gleich der des Kühlbetriebes. |
0x802E | 32814 | FB_BARSunblindTwilightAutomatic: Helligkeits-Grenzwert für die Aktivierung der Dämmerungsautomatik ist größer oder gleich dem Deaktivierungs-Wert. |
0x802F | 32815 | FB_BARSunblindWeatherProtection: Der Frost-Grenzwert ist größer als 10°C. |
0x8030 | 32816 | FB_BARSunblindWeatherProtection: Der Grenzwert für die Aktivierung des Sturmalarms ist kleiner oder gleich dem Deaktivierungs-Wert. |
0x8031 | 32817 | FB_BARSunblindWeatherProtection: Die Eingabe von Windstärke-Grenzwerten kleiner 0 ist nicht zulässig. |
0x8032 | 32818 | FB_BARShadingCorrection / FB_BARShadingCorrectionSouth: Der Gruppenindex ist 0. Dieser Index ist nur für Fassadenelemente vorgesehen, die als nicht existent markiert werden sollen, zum Beispiel wenn Fenster in einem gleichmäßigem Fassadenraster ausgelassen werden oder eine Tür statt eines Fensters verbaut ist. |
0x8033 | 32819 | FB_BARShadingCorrection / FB_BARShadingCorrectionSouth: Ein Fensterelement der gewählten Gruppe ist als ungültig (bValid=FALSE) markiert. |
0x8034 | 32820 | FB_BARFacadeElementEntry: Indexfehler! iColumn und/oder iRow liegen außerhalb der zulässigen Grenzen 1..iColumnsPerFacade bzw. 1..iRowsPerFacade. |
0x8035 | 32821 | FB_BARSunProtectionEx: Die eingetragene Fassadenneigung (lrFacadeAngle) ist nicht im gültigen Bereich von -90°..90°. |
0x8036 | 32822 | FB_BARSunblindActuator/FB_BARSunblindActuatorEx: Die Zeit zum Ausfahren der Umkehrlose (uiBacklashTimeUp) bzw. (uiBacklashTimeDown) ist 0ms. |
0x8037 | 32823 | FB_BARRollerBlind: Die gesamte Verfahrzeit "hoch" (udiTotalTimeUp) bzw. die gesamte Verfahrzeit "herunter" (udiTotalTimeDown) ist 0ms. |
0x8038 | 32824 | FB_BARSMISunblindActuator: Der Wert für wLouvreRange darf nicht 0 betragen. |
0x8039 | 32825 | FB_BARSMISunblindActuator: Verhältnis von wLouvreRange / (iAngleLimitUp + iAngleLimitDown) muss größer 0 sein. |
0x803A.. | 32826.. | reserviert für Verschattungsbausteine |
|
|
|
0x8100 | 33024 | FB_BARLightCircuit: Der Betriebsmodus,uiLightCtrlMode, ist größer 2. Es sind jedoch nur 0,1, 2 zulässig. |
0x8101 | 33025 | FB_BARLightCircuitDim: Der Betriebsmodus,uiLightCtrlMode, ist größer 2. Es sind jedoch nur 0,1, 2 zulässig. |
0x8102 | 33026 | FB_BARLightCircuitDim: Der untere Grenzwert, lrMinDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8103 | 33027 | FB_BARLightCircuitDim: Der obere Grenzwert, lrMaxDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8104 | 33028 | FB_BARLightCircuitDim: Der untere Grenzwert, lrMinDimValue, ist größer als der obere Grenzwert, lrMaxDimValue. |
0x8105 | 33029 | FB_BARLightCircuitDim: Der Wert für "Hand Ein", lrManualDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8106 | 33030 | FB_BARAutomaticLight: Der Betriebsmodus,uiLightCtrlMode, ist größer 2. Es sind jedoch nur 0,1, 2 zulässig. |
0x8107 | 33031 | FB_BARAutomaticLight: Der Wert für "Hand Ein", lrManualDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8108 | 33032 | FB_BARAutomaticLight: Der Licht-Einschaltwert, lrOnDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8109 | 33033 | FB_BARStairwellAutomatic: Der Betriebsmodus,uiLightCtrlMode, ist größer 2. Es sind jedoch nur 0,1, 2 zulässig. |
0x810A | 33034 | FB_BARTwilightAutomatic: Der Betriebsmodus,uiLightCtrlMode, ist größer 2. Es sind jedoch nur 0,1, 2 zulässig. |
0x810B | 33035 | FB_BARTwilightAutomatic: Der Wert für "Hand Ein", lrManualDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x810C | 33036 | FB_BARTwilightAutomatic: Der EIN-Wert für der Automatik, lrDimOnValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x810D | 33037 | FB_BARTwilightAutomatic: Der AUS-Wert für der Automatik, lrDimOffValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x810E | 33038 | FB_BARTwilightAutomatic: Der Einschaltschwellwert, uiSwitchOnValue, ist größer oder gleich dem Ausschaltschwellwert, uiSwitchOffValue. |
0x810F | 33039 | FB_BARDaylightControl: Der Betriebsmodus,uiLightCtrlMode, ist größer 2. Es sind jedoch nur 0,1, 2 zulässig. |
0x8110 | 33040 | FB_BARConstantLightControl: Der Betriebsmodus,uiLightCtrlMode, ist größer 2. Es sind jedoch nur 0,1, 2 zulässig. |
0x8111 | 33041 | FB_BARConstantLightControl: Der untere Grenzwert, lrMinDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8112 | 33042 | FB_BARConstantLightControl: Der obere Grenzwert, lrMaxDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8113 | 33043 | FB_BARConstantLightControl: Der untere Grenzwert, lrMinDimValue, ist größer als der obere Grenzwert, lrMaxDimValue. |
0x8114 | 33044 | FB_BARConstantLightControl: Der Startwert der Regelung, lrStartDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8115 | 33045 | FB_BARConstantLightControl: Der Wert für "Hand Ein", lrManualDimValue, ist kleiner Null oder größer als 100%. |
0x8116.. | 33046.. | reserviert für Lichtbausteine |
|
|
|
0x8200 | 33280 | FB_BARPICtrl: Die Ausführungszyklusnummer uiCtrlCycleCall ist gleich Null |
0x8201 | 33281 | FB_BARPICtrl: Das Proportionalband rXp ist gleich Null . |
0x8202 | 33282 | FB_BARPICtrl: Der untere Stellgrößen-Grenzwert rYMin, ist größer oder gleich dem oberen Grenzwert rYMax. |
0x8203 | 33283 | FB_BARPICtrl: Die Task-Zykluszeit tTaskCycleTime ist auf 0 eingestellt. |
0x8204 | 33284 | FB_HVACOptimizedOn: Die Außentemperaturwerte rOutsideTemp[i] der Vorstartfunktion stTempChangeFunction sind nicht in aufsteigender Reihenfolge oder 2 Werte sind gleich. |
0x8205 | 33285 | FB_HVACOptimizedOn: Ein oder mehrere Werte der Raumtemperaturänderung rRoomTempChange[i] in der Vorstartfunktion stTempChangeFunction sind größer als der obere Grenzwert rMaxTempChange. |
0x8206 | 33286 | FB_HVACOptimizedOn: Ein oder mehrere Werte der Raumtemperaturänderung rRoomTempChange[i] in der Vorstartfunktion stTempChangeFunction sind kleiner als der untere Grenzwert rMinTempChange. |
0x8207 | 33287 | FB_HVACOptimizedOn: Der Steuereingang eCtrlFct ist weder auf Heiz- noch auf Kühlmodus eingestellt (eBARCtrlFct_Heating oder eBARCtrlFct_Cooling). |
0x8208 | 33288 | FB_HVACOptimizedOff: Die Außentemperaturwerte rOutsideTemp[i] der Vorstartfunktion stTempChangeFunction sind nicht in aufsteigender Reihenfolge oder 2 Werte sind gleich. |
0x8209 | 33289 | FB_HVACOptimizedOff: Ein oder mehrere Werte der Raumtemperaturänderung rRoomTempChange[i] in der Vorstartfunktion stTempChangeFunction sind größer als der obere Grenzwert rMaxTempChange. |
0x820A | 33290 | FB_HVACOptimizedOff: Ein oder mehrere Werte der Raumtemperaturänderung rRoomTempChange[i] in der Vorstartfunktion stTempChangeFunction sind kleiner als der untere Grenzwert rMinTempChange. |
0x820B | 33291 | FB_HVACOptimizedOff: Der Steuereingang eCtrlFct ist weder auf Heiz- noch auf Kühlmodus eingestellt (eBARCtrlFct_Heating oder eBARCtrlFct_Cooling). |
0x820C | 33292 | FB_HVACTempChangeFunctionEntry: Die Außentemperaturwerte rOutsideTemp[i] der Vorstartfunktion stTempChangeFunction sind nicht in aufsteigender Reihenfolge oder 2 Werte sind gleich. |
0x8C00.. | 35840.. | Siehe SMI Fehlercodes 0x0C00, um den SMI spezifischen Fehlercode zu erhalten. |
|
|
|