FB_BARAutomaticLight
Funktionsbaustein für eine Automatiklicht-Schaltung, wie sie in Fluren oder sanitären Anlagen zur Anwendung kommen.

Der Baustein kennt 3 verschiedene Modi, welche über den Eingang uiLightCtrlMode eingestellt werden können:
- Automatikbetrieb
- Hand-Ein-Betrieb
- Hand-Aus-Betrieb
Im Automatikbetrieb (uiLightCtrlMode=0) ist die Automatiklicht-Schaltung aktiv. Eine positive Flanke an bSwitch setzt den Ausgang lrDimValue auf den unter lrManualDimValue eingetragenen Wert. Mit einer negativen Flanke wird der Haltezeitgeber gestartet. Ist die Haltezeit uiHoldTime [s] abgelaufen, wird der Ausgang lrDimValue wieder auf 0.0 gesetzt.
Die Sequenz kann dabei jederzeit nachgestartet werden:
In den Hand-Betriebsmodi ist der Eingang bSwitch ohne Funktion: bei uiLightCtrlMode=1 wird der Ausgabewert lrDimValue konstant auf lrManualDimValue und bei uiLightCtrlMode=2 konstant auf 0.0 gesetzt.
Ein Wechsel in den Handmodus setzt eine bis dahin gestartete Haltezeit zurück.
VAR_INPUT
eDataSecurityType: E_HVACDataSecurityType;
uiLightCtrlMode : UINT;
bSwitch : BOOL;eDataSecurityType:Wenn eDataSecurityType:= eDataSecurityType_Persistent ist, werden die persistenten VAR_IN_OUT-Variablen des Funktionsbausteins bei einer Wertänderung im Flash des Rechners abgelegt. Dafür ist es zwingend erforderlich den Funktionsbaustein FB_HVACPersistentDataHandling einmalig im Hauptprogramm, das zyklisch aufgerufen wird, zu instanziieren. Andernfalls wird der instanziierte FB intern nicht freigegeben.
Eine Wertänderung kann vom Gebäudeleitsystem, einem lokalen Bediengerät oder von einem Schreibzugriff von TwinCAT aus erfolgen.Beim Neustart des Rechners werden die gesicherten Daten automatisch vom Flash in den RAM zurück gelesen.
Anwendungsbeispiel:
Example_PERSISTENT.zip
Bei eDataSecurityType:= eDataSecurityType_Idle werden die persistent deklarierten Variablen nicht spannungsausfallsicher gespeichert.
Hinweis | |
Eine sich zyklisch ändernde Variable darf niemals mit der IN_OUT-Variablen eines Funktionsbausteins verbunden werden, wenn eDataSecurityType:= eHVACDataSecurityType_Persistent ist. Es würde zu einem frühzeitigen Verschleiß des Flashspeichers führen. |
uiLightCtrlMode : Betriebsmodus.
- 0: Automatikbetrieb, die Automatiklicht-Schaltung ist aktiv und reagiert auf den Eingang bSwitch.
- 1: Hand-Ein, die Automatiklicht-Schaltung ist nicht aktiv - der Ausgang lrDimValue wird konstant auf lrManualDimValue gesetzt.
- 2: Hand-Aus, die Automatiklicht-Schaltung ist nicht aktiv - der Ausgang lrDimValue wird konstant auf 0.0 gesetzt.
bSwitch: Eine steigende Flanke schaltet im Automatikbetrieb (uiLightCtrlMode=0) das Licht ein, eine fallende Flanke startet den Haltezeitgeber. Im Handbedienmodus (uiLightCtrlMode=1 oder 2) hat dieser Eingang keine Funktion.
VAR_OUTPUT
lrDimValue : LREAL;
uiRemainingHoldTime: UINT;
bError : BOOL;
udiErrorId : UDINT;lrDimValue : Ausgabedimmwert für die Beleuchtung in Prozent.
uiRemainingTimeHold : Verbleibende Haltezeit in in Sekunden. Ist das Licht aus oder der Hand-Bedienmodus aktiv, so steht dieser Ausgang auf "0". Mit einer steigenden Flanke an bSwitch im Automatikmodus zeigt dieser Ausgang zunächst die komplette Anzahl der Sekunden der Haltezeit (uiHoldTime) an, um, beginnend mit einer fallenden Flanke an bSwitch, das Ablaufen der Haltezeit darzustellen. Solange kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf 0.
bError : Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.
udiErrorId : Enthält den Fehlercode, sollten die eingetragenen Werte fehlerhaft sein. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
Damit die eingetragenen Parameter über einen Steuerungsausfall hinweg erhalten bleiben ist es erforderlich, sie als In-Out-Variablen zu deklarieren. Im Programm wird ihnen dann eine Referenz-Variable zugewiesen. Jede Änderung des Wertes dieser Referenz-Variablen wird im Funktionsbaustein persistent gespeichert und nach einem Steuerungsausfall und -wiederanlauf zurück in die Referenz-Variable geschrieben. Wären die Parameter nur als Eingangsvariablen deklariert, so könnten sie eine Referenzvariable nicht beschreiben.
Anwendungsbeispiel:
Example_PERSISTENT.zip.
uiHoldTime : UINT;
lrOnDimValue : LREAL;
lrManualDimValue : LREAL;uiHoldTime : Haltezeit [s] der Automatiklicht-Steuerung nach fallender Flanke an bSwitch.
lrOnDimValue : Ein-Dimmwert im Automatik-Modus (uiLightCtrlMode=0).
lrManualDimValue : Ausgabe-Dimmwert im Hand-Ein-Modus (uiLightCtrlMode=1).