FB_DALIV2QueryTestTiming
Dieser Baustein liest die Prüfzeiten (Intervalle, Dauer bis zum nächsten Ereignis, etc.) aus dem Vorschaltgerät. Dies geschieht in Abhängigkeit vom Wert, der am Eingang nDTR anliegt. Der Hintergrund ist, dass das DALI-Grundkommando 242 "Query Test Timing" zusammen mit dem Inhalt des Data-Transfer-Register (DTR) funktioniert, welches vorher entsprechend beschrieben werden muss. Der Baustein FB_DALIV2QueryTestTiming fasst diese beiden Aktionen zusammen. Folgende Daten werden in Abhängigkeit vom Wert nDTR aus dem Gerät ausgelesen:
nDTR | ausgelesener Wert |
|---|---|
0 (2#0000 0000) | Wenn Automatik Test aktiviert ist: Zeit bis zum nächsten Function-Test (high-byte) in Viertelstunden |
1 (2#0000 0001) | Wenn Automatik Test aktiviert ist: Zeit bis zum nächsten Function-Test (low-byte) in Viertelstunden |
2 (2#0000 0010) | Wenn Automatik Test aktiviert ist: Zeit bis zum nächsten Duration-Test (high-byte) in Viertelstunden |
3 (2#0000 0011) | Wenn Automatik Test aktiviert ist: Zeit bis zum nächsten Duration-Test (low-byte) in Viertelstunden |
4 (2#0000 0100) | Wenn Automatik Test aktiviert ist: Test-Intervall des Function-Test in Tagen |
5 (2#0000 0101) | Wenn Automatik Test aktiviert ist: Test-Intervall des Duration-Test in Wochen |
6 (2#0000 0110) | Test-Ausführungs-Timeout in Tagen (maximaler Ausführungszeitraum für einen Test). Gilt nur für den Automatiktest! |
7 (2#0000 0111) | Lampen-Ein-Verlängerungszeit nach Verlassen des Notfall-Betriebes, gemessen in 0,5 min-Schritten |
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 1 vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType() gesendet werden kann. Ab Version 2.6.0 der Bibliotheken TcDALIV2 und TcDALIV2AppExtCmds jedoch wird der Befehl Enable Device Type 1 allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen intern automatisch vorangestellt. |
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nDTR : BYTE;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
nDTR: In Abhängigkeit dieses Eingangs werden entsprechende Werte gelesen, s.o. (Tabelle)
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nValue : BYTE;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
nValue: Ergebnis.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).