Fehlercodes
Wert (hex) | Wert (dez) | Beschreibung |
---|---|---|
0x0000 | 0 | kein Fehler. |
0x0001 | 1 | FB_MaximumDemandController(): -- reservierter Fehlercode -- |
0x0002 | 2 | FB_MaximumDemandController(): Der Eingabeparameter fMeterConstant ist "0". |
0x0003 | 3 | FB_LightControl() : Die Switchrange (nSwitchRange) im ersten oder zweiten Element der Wertetabelle arrControlTable ist 0. Damit wird davon ausgegangen, daß die Tabelle keinen oder nur einen Wertesatz hat. |
0x0004 | 4 | FB_LightControl() : 2 benachbarte Eingangswerte nActualValue in der Wertetabelle arrControlTable liegen zu dicht beieinander d.h. im Schaltbereich des anderen. |
0x0005 | 5 | FB_Sequencer() : Der Startindex nStartIndex ist außerhalb des gültigen Bereiches [1..50]. |
0x0006 | 6 | FB_Sequencer() : Der Startindex nStartIndex verweist auf eine Stelle, die ihrerseits ein Sequenzende (Nulleinträge) markiert. |
0x0007 | 7 | Scheduler-Bausteine: Ein Eingangsparameter ist nicht im gültigen Bereich. |
0x0008 | 8 | Scheduler-Bausteine: Bei den Auswahlparametern ist keiner gesetzt (Wochen-Zeituhr: Auswahl der Wochentage, Monats-Zeituhren: Auswahl der Monate). |
0x0009 | 9 | Scheduler-Bausteine: Es wurde ein Tag im Monat angewählt, der nicht gültig ist. |
0x000A | 10 | FB_ConstantLightControlEco() : Eingangsparameter nMinLevel ist größer oder gleich nMaxLevel. |
0x000B | 11 | FB_ScenesLighting(), FB_ScenesVenetianBlind(): Eingangsparameter sFile ist ungültig (leer). |
0x000C | 12 | FB_ScenesLighting(), FB_ScenesVenetianBlind(): Interner Fehler. Datei mit den Szenenwerten wurde nicht gefunden. |
0x000D | 13 | FB_ScenesLighting(), FB_ScenesVenetianBlind(): Interner Fehler: Keine weiteren freien File Handles vorhanden. |