ADSREADEX
Der Funktionsbaustein erlaubt die Ausführung eines ADS-Lesebefehls, um Daten von einem ADS-Gerät anzufordern.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
IDXGRP : UDINT;
IDXOFFS : UDINT;
LEN : UDINT;
DESTADDR : DWORD;
READ : BOOL;
TMOUT : TIME;
END_VAR
NETID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
PORT : Enthält die Portnummer des ADS-Gerätes.
IDXGRP : Enthält die Index-Gruppennummer ( 32bit, unsigned ) des angeforderten ADS-Dienstes. Dieser Wert ist der ADS-Tabelle des angesprochenen Gerätes zu entnehmen.
IDXOFFS : Enthält die Index-Offsetnummer ( 32bit, unsigned ) des angeforderten ADS-Dienstes. Dieser Wert ist der ADS-Tabelle des angesprochenen Gerätes zu entnehmen.
LEN : Enthält die Anzahl der zu lesenden Daten in Bytes.
DESTADDR : Enthält die Adresse des Puffers, der die gelesenen Daten aufnehmen soll. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich den Puffer in der Größe so zu dimensionieren, dass er ‚LEN' Bytes aufnehmen kann. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse man mit dem ADR - Operator ermitteln kann.
READ : Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der ADS-Befehl ausgelöst.
TMOUT : Gibt die Zeit bis zum Abbrechen der Funktion an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
COUNT_R : UDINT;
END_VAR
BUSY : Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR : Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID : Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS- oder die Gerätespezifische-Fehlernummer.
COUNT_R: Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes.
Beispiel für einen Aufruf in FUP:
PROGRAM MAIN
VAR
fbAdsReadEx : ADSREADEX;
bRead : BOOL;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
cbRead : UDINT;
Buffer : ARRAY[1..10] OF BYTE;
END_VAR
Im Beispiel wird ein ADS-Lesekommando an ein ADS-Gerät mit der Netzwerkadresse: '172.16.2.209.1.1' und der Portnummer 801 gesendet. Über diese Portnummer wird z.B. das erste Laufzeitsystem der SPS angesprochen. In dem Index-Group und Index-Offset Parameter wird der auszuführende Dienst verschlüsselt. Hier sollen 10 Byte Daten einer SPS-Variablen im Merkerbereich ab dem Byte-Offset 100 gelesen werden. Beim Erfolg werden 10 Byte Daten an die Adresse der Buffer-Variablen hineinkopiert.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 & TwinCAT v2.8.0 |
BC9xxx (165) firmware version >= 0xB6 |
TcAdsBC.Lb6 |