T_AmsPort
TYPE T_AmsPort : UINT;
END_TYPE
ADS-Geräte im TwinCAT-Netzverbund werden durch eine AMS-Netzwerkadresse und eine Portnummer identifiziert. Die Portnummer wird, zusammen mit der Netzwerkadresse, beim Aufruf der ADS-Bausteine als Eingangsparameter benötigt.
Tabelle mit einigen festgelegten ADS-Portnummern:
ADS-Gerät |
Portnummer |
---|---|
SPS Laufzeitsystem der Buscontroller BCxxxx |
800 |
Nockenschaltwerk |
900 |
SPS Laufzeitsystem 1 auf dem PC |
801 811 |
NC |
500 |
Reserviert |
400 |
I/O |
300 |
Echtzeitkern |
200 |
Meldesystem (Logger) |
100 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 Build > 517 TwinCAT v2.8.0 Build > 729 |
BC9xxx (165) firmware version >= 0xB7 |
TcAdsBC.Lb6 |