MC_MoveVelocity
Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocity startet eine Endlosfahrt mit vorgegebener Geschwindigkeit und Richtung. Die Bewegung kann durch ein Stopp-Kommando angehalten werden.
Der InVelocity-Ausgang wird gesetzt, sobald die konstante Geschwindigkeit erreicht ist. Mit Erreichen der Konstantfahrt ist die Funktion des Bausteins abgeschlossen, es findet also keine weitere Überwachung der Bewegung statt. Wenn das Kommando noch während der Beschleunigungsphase abgebrochen wird, wird der Ausgang „CommandAborted“ oder im Fehlerfall der Ausgang „Error“ gesetzt.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Velocity : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Direction : MC_Direction := MC_Positive_Direction;
Options : ST_MoveOptions;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
ContinuousUpdate | BOOL | Ist ContinuousUpdate TRUE, so können während der Abarbeitung des Kommandos, mit einer einer steigenden Flanke am Eingang Execute, die Dynamiken entsprechend der Eingänge Velocity, Acceleration und Deceleration verändert und schnellstmöglich zur Wirkung gebracht werden. |
Velocity | LREAL | Maximale Geschwindigkeit mit der gefahren werden soll (>0). |
Acceleration | LREAL | Beschleunigung (≥0) |
Deceleration | LREAL | Verzögerung (≥0) |
Direction | MC_Direction | Positive oder negative Fahrtrichtung (Typ: MC_Direction) |
Options | ST_MoveOptions | Datenstruktur (ST_MoveOptions), die zusätzliche selten benötigte Parameter enthält. Im Normalfall kann der Eingang unbelegt bleiben. |
![]() | Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
InVelocity : BOOL; (* B *)
Busy : BOOL; (* E *)
Active : BOOL; (* E *)
CommandAborted : BOOL; (* E *)
Error : BOOL; (* B *)
ErrorID : UDINT; (* E *)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
InVelocity | BOOL | Nach der Achsbeschleunigung nimmt der InVelocity-Ausgang den Wert TRUE an, sobald die angeforderte Sollgeschwindigkeit erreicht worden ist. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Funktionsbaustein aktiv ist. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „CommandAborted“ oder „Error“ gesetzt. |
Active | BOOL | Zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. |
CommandAborted | BOOL | TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse wurde gestoppt oder das laufende Kommando wurde durch ein weiteres Move-Kommando abgelöst. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
![]() | Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|
TwinCAT 3.1.4024.11 | Tc3_DriveMotionControl |