MC_Stop
Der Funktionsbaustein MC_Stop hält eine Achse mit einer definierten Bremsrampe an und verriegelt die Achse gegen andere Bewegungskommandos. Der Baustein eignet sich daher für Stopps in besonderen Situationen, in denen eine weitere Bewegung der Achse unterbunden werden soll.
Die Achse wird gleichzeitig für andere Bewegungskommandos gesperrt. Erst wenn nach dem vollständigen Stopp das Execute-Signal auf FALSE gesetzt wird, kann die Achse wieder gestartet werden. Die Entriegelung der Achse nach der fallenden Flanke von Execute benötigt wenige Zyklen. Während dieser Phase bleibt der Ausgang „Busy“ TRUE und der Funktionsbaustein muss weiter aufgerufen werden, bis „Busy“ FALSE wird.
Mit einem MC_Reset wird die Verriegelung der Achse aufgehoben.
Alternativ kann die Achse mit MC_Halt ohne Verriegelung angehalten werden. MC_Halt ist für normale Bewegungsabläufe zu bevorzugen.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Deceleration : LREAL;
Options : ST_MoveOptions;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. Die Achse wird während des Stopps verriegelt. Erst wenn nach dem vollständigen Stopp das Execute-Signal auf FALSE gesetzt wird, kann die Achse wieder gestartet werden. |
Deceleration | LREAL | Verzögerung |
Options | ST_MoveOptions | Datenstruktur (ST_MoveOptions), die zusätzliche selten benötigte Parameter enthält. Im Normalfall kann der Eingang unbelegt bleiben. |
![]() | Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn die Achse gestoppt wurde und im Stillstand ist. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und solange das Kommando abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. „Busy“ bleibt TRUE, solange die Achse gesperrt ist. Erst nachdem Execute = FALSE gesetzt wird, wird die Achse entriegelt und „Busy“ wird FALSE. |
Active | BOOL | Zeigt an, dass der Funktionsbaustein die Achse kontrolliert. Bleibt TRUE, solange die Achse gesperrt ist. Erst nachdem Execute = FALSE gesetzt wird, wird die Achse entriegelt und „Active“ FALSE. |
CommandAborted | BOOL | TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
![]() | Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|
TwinCAT 3.1.4024.11 | Tc3_DriveMotionControl |