Einleitung

Die IEC 62386-209 beschreibt DALI-Vorschaltgeräte zur Farb- oder Farbtemperatursteuerung.

Darstellung der Farbtemperatur

Innerhalb der CIE-Normfarbtafel, die den möglichen Farbraum darstellt, verläuft die Black-Body-Linie (BBL) oder Plancksche Kurve. Werte auf dieser Kurve entsprechen einem Weißton, der in Kelvin angegeben wird. Je höher der Wert, umso kälter die Wahrnehmung des Lichts.

Einleitung 1:

Leuchtmittel aus diesem Bereich vereinen LEDs verschiedener Farbtemperatur auf einer Platine. Hiermit kann die Lichtwirkung z. B. von Human Centric Lighting (HCL) über den Tag verteilt angepasst werden. Für die Präsentation unterschiedlicher Waren (z. B. Lebensmittel, bunte oder helle Hintergründe) kann es erforderlich sein, unterschiedliche Farbtemperaturen einzusetzen.

Mirek und Kelvin

In der IEC 62386 ist die Einheit Mirek für die Angabe der Farbtemperatur TC verwendet. Die Bausteine der Tc3_DALI-Bibliothek verwenden diese Einheit ebenfalls. Mit Hilfe der Funktionen KELVIN_TO_MIREK und MIREK_TO_KELVIN können die Farbtemperaturwerte umgerechnet werden.