KELVIN_TO_MIREK

KELVIN_TO_MIREK 1:

Umrechnung der Farbtemperatur von Kelvin in Mirek.

Mirek ist eine Einheit für die Farbtemperatur, die von den meisten DALI-Befehlen verwendet wird. Der Rückgabewert der Funktion ist begrenzt auf den Wertebereich von 0…65535 (siehe Tabelle).

Mirek = 1000000 / (Farbtemperatur in Kelvin).

Kelvin

Mirek

0,0

65535

15,0

65535

16,0

62500

1000,0

1000

10000,0

100

1000000,0

1

1000001,0

0

KELVIN_TO_MIREK 2: Eingänge

VAR_INPUT
  fKelvin    : LREAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

fKelvin

LREAL

Farbtemperatur in Kelvin

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.10

Tc3_DALI ab v3.4.0.0