FB_DALI300GenericInstance

FB_DALI300GenericInstance 1:

Der Funktionsbaustein dient zum direkten Einlesen generischer Werte einer Instanz eines DALI-Steuergerätes, welches den Part 103 (Instanz-Typ 0) unterstützt.

Über die Eingangsvariable bEnableInstance, kann konfiguriert werden, ob die Instanz freigegeben ist.

Bei Bedarf kann der Ausgabewert auch unmittelbar über die Variable bQueryInputValue abgefragt werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.

Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.

Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.

FB_DALI300GenericInstance 2:

Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.

FB_DALI300GenericInstance 3: Eingänge

VAR_INPUT
  bInitialize                 : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress               : BYTE  := 0;
  nInstanceNumber             : BYTE  := 0;
  nResolution                 : BYTE  := 10;
  bQueryInputValue            : BOOL  := FALSE;
  nOptions                    : DWORD := 0;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bInitialize

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.

nShortAddress

BYTE

Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.

nInstanceNumber

BYTE

Nummer der anzusprechenden Instanz (0…31) das DALI-Steuergerätes.

nResolution

BYTE

Herstellerspezifische Auflösung (1...64) des Eingangswerts. Der Wert gibt die Anzahl der Bits an, mit der der Eingangswert skaliert wird.

bQueryInputValue

BOOL

Unmittelbare Abfrage des Messwertes. Eine Abfrage ist auch dann möglich, wenn die Instanz über die Eigenschaft bEnableInstance gesperrt ist.

nOptions

DWORD

Reserviert für zukünftige Erweiterungen.

FB_DALI300GenericInstance 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bInitializing           : BOOL;
  bReadingInputValue      : BOOL;
  nValue                  : ULINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bInitializing

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

bReadingInputValue

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald das manuelle Auslesen des Messwertes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet sind.

nValue

ULINT

Gibt den gemessenen Wert aus.

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).

FB_DALI300GenericInstance 5: Eigenschaften

Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

bEnableInstance

BOOL

Get, Set

TRUE

Die Instanz kann am DALI-Steuergerät freigegeben oder gesperrt werden. Wenn diese Eigenschaft FALSE ist, dann ist das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryInputValue weiterhin abgefragt werden.

nEventFilter

DWORD

Get, Set

16#00_00_00_00

Einstellung des Ereignis-Filters.

eEventPriority

E_DALIEventPriority

Get, Set

MiddleLow

Einstellung der Ereignis-Priorität.

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.12

Tc3_DALI ab v3.5.0.0