PLC_ReadSymInfoByNameEx

Der Funktionsbaustein PLC_ReadSymInfoByNameEx hat eine ähnliche Funktionalität wie der Funktionsbaustein PLC_ReadSymInfoByName. Beide Funktionsbausteine können Symbolinformationen anhand des Symbolnamens auslesen. Der Unterschied bei diesen zwei Bausteinen besteht darin, dass der hier beschriebene Baustein bei einer Überschreitung der verfügbaren Puffergröße keinen Fehler meldet und die nicht ganz kompletten Informationen am Ausgang trotzdem ausgibt. In diesem Fall kann der Kommentar und/oder die Datentypbezeichnung abgeschnitten worden sein. Zwei zusätzliche Ausgangsvariablen zeigen dies an: OVTYPE und OVCOMMENT, so dass die Applikation darauf reagieren kann.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
SYMNAME : T_MaxString;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NETID | T_AmsNetID | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem Funktion ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
PORT | T_AmsPort | Die Portnummer des SPS-Laufzeitsystems zu dem die Symbolvariable gehört. |
SYMNAME | T_MaxString | Der Symbolname der SPS-Variablen deren Informationen gelesen werden sollen (max. 255 Zeichen, inklusive des gesamten Pfades z. B. 'MAIN.INIT_TASK.VARINT' ). |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
SymInfo : SYMINFOSTRUCT;
OVTYPE : BOOL;
OVCOMMENT : BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode. | |
SymInfo | Struktur mit zusätzlichen Informationen zu der Symbolvariablen. | |
OVTYPE | BOOL | Zeigt an, ob der String mit der Datentypbezeichnung einen Überlauf verursacht hat (TRUE). Der String mit der Datentypbezeichnung wurde möglicherweise abgeschnitten. |
OVCOMMENT | BOOL | Zeigt an, ob der String mit dem Symbolkommentar einen Überlauf verursacht hat( TRUE). Der String mit dem Kommentar wurde möglicherweise abgeschnitten. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |