NT_AbortShutdown

Mit dem Funktionsbaustein NT_AbortShutdown kann ein zuvor mit dem NT_Shutdown-Funktionsbaustein aufgerufenes Shutdown-Kommando abgebrochen werden.
Beim Aufruf des NT_Shutdown-Funktionsbausteines kann eine Verzögerungszeit als Parameter angegeben werden. Die verbleibende Zeit wird in einem Meldungsfenster angezeigt:

Erst nachdem die Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird ein Shutdown des Betriebssystems durchgeführt. In dieser Zeit kann der Shutdown-Prozess mit dem Funktionsbaustein "NT_AbortShutdown" aus der SPS unterbrochen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetID | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem der Shutdown-Prozess abgebrochen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7: TC RT x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7) | Tc2_Utilities (System) |