FB_WritePersistentData

Bei dem Funktionsbaustein FB_WritePersistentData handelt es sich um eine erweiterte Version des WritePersistentData-Funktionsbausteins. Über den MODE-Parameter kann aber das Systemverhalten beim Schreiben der pers. Daten beeinflusst werden (Datenkonsistenz/Taskzykluszeitüberschreitung).
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : UINT;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
MODE : E_PersistentMode;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NETID | T_AmsNetID | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen persistente Daten gespeichert werden sollen. Für den lokalen Rechner kann ein Leerstring angegeben werden. |
PORT | UINT | Der PORT-Parameter bestimmt das Laufzeitsystem dessen persistente Daten gespeichert werden sollen. |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
MODE | Modus in dem die pers. Daten geschrieben werden sollen. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode. |
Beispiel:
Siehe: Schreiben der pers. Daten: Systemverhalten.
Siehe: Beispiel in der Dokumentation des WritePersistentData-Funktionsbausteins.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |