FB_GetRouterStatusInfo

Mit dem Funktionsbaustein FB_GetRouterStatusInfo können Statusinformationen des TwinCAT Routers aus der SPS ausgelesen werden (verfügbarer Speicher, Anzahl der angemeldeten Ports usw. ).
 Eingänge
VAR_INPUT
    sNetID   : T_AmsNetId;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
sNetID  | T_AmsNetID  | Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen TwinCAT-Router Informationen gelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.  | 
bExecute  | BOOL  | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.  | 
tTimeout  | TIME  | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
    bBusy       : BOOL;
    bError      : BOOL;
    nErrID      : UDINT;
    info        : ST_TcRouterStatusInfo;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.  | 
bError  | BOOL  | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.  | 
nErrID  | UDINT  | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.  | 
info  | Strukturvariable mit TwinCAT Router-Statusinformationen.  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_Utilities (System)  |