ST_TcRouterStatusInfo

TwinCAT-Router-Statusinformation.

TYPE ST_TcRouterStatusInfo :
STRUCT
    maxMem      : DWORD;(* Max. router memory byte size *)
    maxMemAvail : DWORD;(* Available router memory byte size *)
    regPorts    : DWORD;(* Number of registered ports *)
    regDrivers  : DWORD;(* Number of registered TwinCAT server ports *)
    amsDebugLog : BOOL;(* TRUE = Ams logging/debugging enabled, FALSE = Ams logging/debugging disabled *)
END_STRUCT
END_TYPE

Wert

Bedeutung

maxMem

Maximale Bytegröße des Routerspeichers

maxMemAvail

Verfügbarer Router-Speicher Byte-Größe

regPorts

Anzahl der registrierten Ports

regDrivers

Anzahl der registrierten TwinCAT-Server-Ports

amsDebugLog

TRUE = Ams Logging/Debugging aktiviert, FALSE = Ams Logging/Debugging deaktiviert

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)