FB_GetAdaptersInfo

Mit diesem Funktionsbaustein können Adapterinformationen eines TwinCAT PCs ausgelesen werden. Die maximale Anzahl der gelesenen Adapterinformationen ist derzeit auf MAX_LOCAL_ADAPTERS + 1 (Default = 6) begrenzt.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetID | Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Adapterinformationen gelesen werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
arrAdapters : ARRAY[0..MAX_LOCAL_ADAPTERS] OF ST_IpAdapterInfo;
nCount : UDINT;
nGet : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
arrAdapters | ARRAY OF ST_IpAdapterInfo | Array-Variable mit zuletzt gelesenen Adapterinformationen. Jedes Arrayelement liefert Informationen eines Adapters. |
nCount | UDINT | Maximale Anzahl der gefundenen lokalen Adapter. |
nGet | UDINT | Anzahl der gültigen Einträge der arrAdapters-Ausgangsvariablen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7: TC RT x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7, TC/BSD: TC RT x64) | Tc2_Utilities (System) |