ST_IPAdapterInfo
Netzwerkadapterinformationen.
TYPE ST_IPAdapterInfo :
STRUCT
bDefault : BOOL;
sAdapterName : STRING(MAX_ADAPTER_NAME_LENGTH) := '';
sDescription : STRING(MAX_ADAPTER_DESCRIPTION_LENGTH) := '';
physAddr : ST_IPAdapterHwAddr;
dwIndex : DWORD;
eType : E_MIB_IF_Type;
sIpAddr : T_IPv4Addr;
sSubNet : T_IPv4Addr;
sDefGateway : T_IPv4Addr;
bDhcpEnabled : BOOL;
sDhcpSrv : T_IPv4Addr;
bHaveWins : BOOL;
sPrimWinsSrv : T_IPv4Addr;
sSecWinsSrv : T_IPv4Addr;
tLeaseObt : DT;
tLeaseExp : DT;
END_STRUCT
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
bDefault | Dieser Variable wird zurzeit nur unter Windows CE verwendet! Beim TRUE wird der Netzwerkadapter als Default-Adapter von TwinCAT verwendet. |
sAdapterName | Adaptername als String. |
sDescription | Adapterbeschreibung als String. |
physAddr | Physikalische Hardwareadresse. (Typ: ST_IPAdapterHwAddr) |
dwIndex | Interner Adapter-Systemindex. |
eType | Adapter-Typ (Typ: E_MIB_IF_Type). |
sIpAddr | IP-Adresse (Typ: T_Ipv4Addr). |
sSubNet | IP-Netzmaske (Typ: T_Ipv4Addr). |
sDefGateway | IP-Adresse des Default-Gateways (Typ: T_Ipv4Addr). |
bDhcpEnabled | Gibt an ob DHCP für diesen Adapter aktiviert wurde oder nicht. |
sDhcpSrv | IP-Adresse des DHCP-Servers (Typ: T_Ipv4Addr). |
bHaveWins | Gibt an ob Windows Internet Name Service (WINS) verwendet wird oder nicht. |
sPrimWinsSrv | IP-Adresse des primären WINS-Servers (Typ: T_Ipv4Addr).
|
sSecWinsSrv | : IP-Adresse des sekundären WINS-Servers (Typ: T_Ipv4Addr).
|
tLeaseObt | Gibt an wann die IP-Adresse vom DHCP-Server „gemietet" wurde (UTC). |
tLeaseExp | Gibt an wie lange die IP-Adresse vom DHCP-Server „vermietet“ werden darf, bevor eine „Verlängerung" vom DHCP-Server beantragt werden muss (UTC). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |