TC_CoreBoostMonitor

Die TwinCAT Core Boost - Funktion bietet die Möglichkeit die Taktfrequenz für einzelne Echtzeitkerne zu erhöhen (siehe Register Karte Settings der Echtzeiteinstellungen). Dies geht einher mit einer höheren Leistungsaufnahme der Echtzeitkerne, was ebenfalls zu einem Anstieg der Temperatur führen kann. Um sicher zu stellen, dass die definierten Grenzen des Systems nicht dauerhaft überschritten werden, ist es sinnvoll, das System zu überwachen.
Der Funktionsbaustein TC_CoreBoostMonitor bietet die Möglichkeit Informationen zu einzelnen CPU Kernen abzufragen, sofern TwinCAT Core Boost verwendet wird und aktiv ist. Auch eine Frequenzdrosselung einzelner CPU Kerne kann mit Hilfe des Funktionsbausteines beobachtet werden.
![]() | Hardware Aktuell wird die Funktionalität nur für Intel Core i CPUs >= 11. Generation unterstützt. |
Eingänge
VAR_INPUT
nCoreId : DINT := -1;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nCoreId | DINT | Mit diesem Eingang wird der zu beobachtende CPU-Kern eingestellt. Die ID ist null basiert (0..n). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
hrErrorCode : HRESULT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Wird TRUE, wenn ein Fehler eintritt. |
hrErrorCode | HRESULT | Gibt den Fehlercode zum eingetretenen Fehler aus. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Gibt über Referenzen zurück, ob auf einem der Echtzeitkerne eine Drosselung der Frequenz aufgrund des Überschreitens des thermischen oder leistungstechnischen Grenzwertes auftritt. | |
Gibt über Referenzen die konfigurierte und aktuelle Taktfrequenz eines definierten Echtzeitkerns zurück. | |
Gibt über Referenzen, die aktuelle Temperatur, die maximal aufgetretene Temperatur seit dem Start der Echtzeit, sowie die Temperaturgrenze eines definierten Echtzeitkerns zurück. | |
Gibt über Referenzen zurück, ob ein definierter Echtzeitkern gerade aufgrund des Überschreitens des thermischen oder leistungstechnischen Grenzwertes gedrosselt wird. | |
Gibt über Referenzen die aktuelle Leistungsaufnahme bzw. die Grenze der Leistungsaufnahme des Packages eines definierten Echtzeitkerns zurück. Der Wert ist für alle Echtzeitkernes desselben Packages gleich. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4026.6 | PC oder CX (x64) | Tc2_Utilities (System) >= 3.7.4.0 |