FB_FileProperties

Dieser Funktionsbaustein gibt die Dateieigenschaften einer ausgewählten Datei aus.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
sPathName : T_MaxString;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
ePath : E_OpenPath;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetID | T_AmsNetID | Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Verzeichnis durchsucht werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
sPathName | T_MaxString | Ein gültiger Verzeichnisname oder Verzeichnis mit Dateinamen als String. Der String kann folgende Platzhalter ( * und ? ) enthalten. Wenn der Pfad mit einem Platzhalter, Punkt oder dem Verzeichnisnamen endet muss der Benutzer Zugriffsrechte auf diesen Pfad und dessen Unterverzeichnisse haben. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
ePath | E_OpenPath | Über diesen Eingang kann ein TwinCAT-Systempfad auf dem Zielgerät zum Öffnen der Datei angewählt werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
stProperties : ST_FindFileEntry;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
stProperties | Bei Erfolg liefert diese Strukturvariable Informationen zur gefundenen Datei. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7: TC RT x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7, TC/BSD: TC RT x64, TC OS Arm®T2) | Tc2_Utilities (System) |