ST_FindFileEntry

Dieser Datentyp wird von den Dateisuche-Funktionsbausteinen: FB_EnumFindFileEntry und FB_EnumFindFileList verwendet.

TYPE ST_FindFileEntry :
STRUCT
    sFileName          : T_MaxString;
    sAlternateFileName : STRING(13);
    fileAttributes     : ST_FileAttributes;
    fileSize           : T_ULARGE_INTEGER;
    creationTime       : T_FILETIME;
    lastAccessTime     : T_FILETIME;
    lastWriteTime      : T_FILETIME;
END_STRUCT
END_TYPE

Wert

Bedeutung

sFileName

Nullterminierter String mit dem Namen der Datei oder des Verzeichnisses (Typ: T_MaxString).

sAlternateFileName

Nullterminierter String mit dem Alternativnamen der Datei oder des Verzeichnisses im klassischen 8.3 Format (filename.ext).

fileAttributes

Struktur mit Datei-/Verzeichnis-Attributen (Typ: ST_FileAttributes).

fileSize

Bytegröße der Datei (64 bit Zahl, Typ: T_ULARGE_INTEGER).

 

creationTime

Die Strukturvariable gibt an wann die Datei oder das Verzeichnis erstellt wurde (Typ: T_FILETIME).

lastAccessTime

Bei einer Datei gibt die Struktur an wann die Datei zuletzt gelesen oder geschrieben wurde (Typ: T_FILETIME). Beim Verzeichnis gibt die Struktur an wann das Verzeichnis erstellt wurde.

lastWriteTime

Bei einer Datei gibt die Struktur an wann in die Datei zuletzt geschrieben wurde (Typ: T_FILETIME). Beim Verzeichnis gibt die Struktur an wann das Verzeichnis erstellt wurde.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)