F_GetCpuCoreInfo

Die Funktion F_GetCpuCoreInfo liefert Informationen über den CPU-Kern, dessen Index an die Funktion übergeben wird. Die ausgelesenen Informationen enthalten zum Beispiel die Basiszeit und das Core-Limit des angegebenen CPU-Kerns.
Der zu übergebene CPU-Kern-Index kann beispielsweise mit Hilfe der Funktion F_GetCpuCoreIndex ermittelt werden.
Der CPU-Kern-Index entspricht dem Wert der Spalte Core, die in dem Unterknoten Echtzeit unterhalb des SYSTEM-Knotens angezeigt wird. Die Informationen, die mit Hilfe der Funktion F_GetCpuCoreInfo über den CPU-Kern ausgelesen werden können, werden ebenfalls in dieser Ansicht dargestellt.
Die Funktion liefert einen Fehlercode als HRESULT zurück (siehe auch: ADS Return Codes). Dieser zeigt an, ob der Funktionsaufruf erfolgreich war. Wird ein ungültiger CPU-Kern-Index übergeben, liefert die Funktion einen Fehler zurück (0x9811070B = ungültige Parameter-Werte).
FUNCTION F_GetCpuCoreInfo: HRESULT
Eingänge
VAR_INPUT
nCpuCoreIndex : DINT;
pInfo : POINTER TO ST_CpuCoreInfo;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nCpuCoreIndex | DINT | Index des CPU-Kerns, dessen Informationen ausgelesen werden sollen. |
pInfo | POINTER TO ST_CpuCoreInfo | Adresse der Variablen, die die gelesenen Daten aufnehmen soll. Die Adresse muss auf eine Instanz vom Typ ST_CpuCoreInfo zeigen. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.11 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) >= 3.4.24.0 |