ST_CpuCoreInfo
Eine Variable von diesem Typ enthält Informationen über einen CPU-Kern. Die Informationen können für einen gewünschten CPU-Kern mit Hilfe der Funktion F_GetCpuCoreInfo und mit Hilfe des entsprechenden CPU-Kern-Index ausgelesen werden.
TYPE ST_CpuCoreInfo :
STRUCT
bRTCore : BOOL;
bIsolatedCore : BOOL;
nBaseTime : UDINT;
nCoreLimit : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bRTCore | BOOL | Diese Variable hat den Wert TRUE, falls es sich um einen Echtzeitkern handelt. |
bIsolatedCore | BOOL | Diese Variable hat den Wert TRUE, falls es sich um einen isolierten Kern handelt. |
nBaseTime | UDINT | Basiszeit des CPU-Kerns, Angabe als Vielfaches von 100ns |
nCoreLimit | UDINT | Core-Limit des CPU-Kerns, Angabe in % |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.11 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_System (System) >= 3.4.24.0 |