F_GetCpuCoreIndex

Die Funktion F_GetCpuCoreIndex liefert zu einem Taskindex den Index des CPU-Kerns, auf dem die Task läuft.
Wird als Taskindex 0 übergeben, wird der CPU-Kern-Index der Task ermittelt, in der die Funktion aufgerufen wird. Wird ein ungültiger Taskindex übergeben, liefert die Funktion den CPU-Kern-Index -1 zurück.
Der ermittelte CPU-Kern-Index wird von der Funktion als Rückgabeparameter zurückgeliefert und entspricht dem Wert der Spalte Core, die in dem Unterknoten Echtzeit unterhalb des SYSTEM-Knotens angezeigt wird.
FUNCTION F_GetCpuCoreIndex: DINT
Eingänge
VAR_INPUT
nTaskIndex : DINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nTaskIndex | DINT | Index der Task, deren zugehöriger CPU-Index ermittelt werden soll. Wird als Taskindex 0 übergeben, wird der CPU-Kern-Index der Task ermittelt, in der die Funktion aufgerufen wird. |
Siehe auch:
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.11 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_System (System) >= 3.4.24.0 |