FB_SoERead
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoERead kann ein Parameter eingelesen werden.
Per Default werden Attribute und Value parallel gelesen.
Wenn der Aufruf bei einem Gerät eines Fremdherstellers einen ADS-Fehler generieren sollte, kann die fehlende Unterstützung dieser schnelleren Parameterzugriffsmethode die Ursache sein.
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoESetDataAccessMode kann dann bei Bedarf auf die langsamere sequenzielle Zugriffsmethode umgestellt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NetId : T_AmsNetID := '';
Idn : WORD;
Element : BYTE;
pDstBuf : PVOID;
BufLen : UDINT;
Execute : BOOL;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NetId | T_AmsNetID | String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId). |
Idn | WORD | Parameternummer, auf die sich FB_SoERead bezieht, z. B. „S_0_IDNs + 33“ für S-0-0033 |
Element | BYTE | Gibt an, auf welchen Teil des Parameters zugegriffen werden soll, z. B. ist 16#40 der Wert (Value) des Parameters.
|
pDstBuf | PVOID | ADR() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll. |
BufLen | UDINT | SIZEOF() der Variablen, in die der Wert gelesen werden soll. |
Execute | BOOL | Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert. |
Timeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
![]() | Die Idns können der entsprechenden Antriebsdokumentation entnommen werden. Für den AX5000 von Beckhoff siehe AX5000 Idn-Beschreibung. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
AdsErrId : UINT;
SercosErrId : UINT;
Attribute : DWORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt. |
AdsErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
SercosErrId | UINT | Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Attribute | DWORD | Liefert das Attribut des Sercos-Parameters. |
Beispiel
fbRead : FB_SoERead;
Read : BOOL;
Idn : WORD;
ReadValue : UINT;
(* NcAxis *)
Axis : AXIS_REF;
IF Read THEN
Idn := S_0_IDNs + 33;
fbRead(
Axis := Axis,
Idn := Idn,
Element := 16#40,
pDstBuf := ADR(ReadValue),
BufLen := SIZEOF(ReadValue),
Execute := TRUE,
Timeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
);
IF NOT fbRead.Busy THEN
fbRead(Axis := Axis, Execute := FALSE);
Read := FALSE;
END_IF
END_IF Parameterzugriff
Beim Parameterzugriff ist zu beachten, dass bei einigen Parametern die zusätzlichen Informationen über „ActualLength“ & „MaxLength“ für den Zugriff nötig sind.
Um zu ermitteln, bei welchen Parametern dies notwendig ist, können in der Parameter-Liste des Drive-Managers über das Kontextmenu der Kopfzeile die Attribute eingeblendet werden.

Enthält die 5. Stelle von rechts einen Wert 4,5,6 oder 7, so werden die zusätzlichen Informationen mit übertragen.

Die Struktur, um die Seriennummer (S-0-0432) auszulesen, siehe ST_SerialNumber.