ST_HomingOptions
Die Datenstruktur erweitert den Funktionsbaustein MC_Home um zusätzliche Eingangsparameter.
TYPE ST_HomingOptions :
STRUCT
ClearPositionLag : BOOL;
SearchDirection : MC_Direction := MC_Direction.MC_Undefined_Direction;
SearchVelocity : LREAL;
SyncDirection : MC_Direction := MC_Direction.MC_Undefined_Direction;
SyncVelocity : LREAL;
ReferenceMode : E_EncoderReferenceMode := E_EncoderReferenceMode.ENCODERREFERENCEMODE_DEFAULT;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ClearPositionLag | BOOL |
| Wirkt nur wenn MC_HomingMode = MC_Direct. |
SearchDirection | MC_Undefined_Direction | Die Suche der Eichnocke kann in positiver oder negativer Fahrtrichtung erfolgen. Wird nichts vorgegeben erfolgt die Suche in positiver Fahrtrichtung. | |
SearchVelocity | LREAL |
| Achsgeschwindigkeit, mit der die Eichnocke gesucht wird. |
SyncDirection | MC_Undefined_Direction | Die Suche des Sync-Impulses kann in positiver oder negativer Fahrtrichtung erfolgen. Wird nichts vorgegeben erfolgt die Suche in positiver Fahrtrichtung. | |
SyncVelocity | LREAL |
| Achsgeschwindigkeit, mit der der Sync-Impuls gesucht wird. |
ReferenceMode |
| Parametriert, welches Signal für die Sync-Impuls-Suche verwendet wird. |