FB_READ_175_SNVT_dev_maint
Dieser Baustein empfängt folgende LON-Eingangsvariable (nvi):
SNVT Name: SNVT_dev_maint.
SNVT Nummer: 175.
Beschreibung: Geräte Wartungsstatus.
Eingänge
VAR_INPUT
wNVIndex : WORD;
bDisabled : BOOL := FALSE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
wNVIndex | WORD | Eindeutiger Index. Dieser wird für das Binding der LON-Knoten benötigt. Pro LON-Klemme sind maximal 62 SNVTs erlaubt. Werte von 0 bis 61 möglich. |
bDisabled | BOOL | TRUE = Abwahl des Bausteins. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stLON_Com : ST_LON_Communication;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stLON_Com | Über diese Struktur wird FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
stValue : ST_LON_SNVT_dev_maint;
bNewData : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_LON_ERROR;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stValue | Struktur der Daten, die empfangen wurden. | |
|
bNewData |
BOOL |
Wird für 1 Zyklus TRUE, wenn der Baustein Daten empfangen hat. |
|
bError |
BOOL |
Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben. |
|
eError |
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus, gleichzeitig wird bError = TRUE. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_LON ab 3.3.4.0 |