FB_READ_038_SNVT_telcom
 
Dieser Baustein empfängt folgende LON-Eingangsvariable (nvi):
SNVT Name: SNVT_telcom.
SNVT Nummer: 038.
Beschreibung: Telefonstatus (Telefonstatus Namen).
 Eingänge
VAR_INPUT
  wNVIndex  : WORD;
  bDisabled : BOOL := FALSE;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
wNVIndex  | WORD  | Eindeutiger Index. Dieser wird für das Binding der LON-Knoten benötigt. Pro LON-Klemme sind maximal 62 SNVTs erlaubt. Werte von 0 bis 61 möglich.  | 
bDisabled  | BOOL  | TRUE = Abwahl des Bausteins.  | 
 Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
  stLON_Com : ST_LON_Communication;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
stLON_Com  | Über diese Struktur wird FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
  eValue   : E_LON_telcom_states_t;
  bNewData : BOOL;
  bError   : BOOL;
  eError   : E_LON_ERROR;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
eValue  | Enum, der empfangen werden soll.  | |
| 
             bNewData  | 
             BOOL  | 
             Wird für 1 Zyklus TRUE, wenn der Baustein Daten empfangen hat.  | 
| 
             bError  | 
             BOOL  | 
             Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.  | 
| 
             eError  | 
             Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus, gleichzeitig wird bError = TRUE.  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_LON ab 3.3.4.0  |