IOF_SER_IDN_Read
Der Funktionsbaustein IOF_SER_IDN_Read erlaubt das Lesen eines Wertes aus einem S- oder P-Parameter eines Sercos-Antriebes. Datentyp und Größe werden automatisch anhand des Attributes bestimmt.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nIDN : UINT;
bExecute : BOOL;
nPort : UINT;
nMode : DINT;
nAttrib : DWORD;
cbLen : UDINT;
dwDestAddr : PVOID;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | T_AmsNetID | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
nIDN | UINT | Beinhaltet die Sercos-Parameter-Nummer, auf die lesend zugegriffen werden soll. Für S-Parameters muss nIDN zwischen 0 und 32767 liegen, für P-Parameters zwischen 32768 und 65535. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
nPort | UINT | Die Port-Number nPort wird vom TwinCAT-System während der Hardware-Konfiguration vergeben. |
nMode | DINT | Der Lesemodus bestimmt, welcher Teil des Parameters gelesen werden soll. |
nAttrib | DWORD | Attribut des Parameter, wenn es bekannt ist. Wenn nAttrib = 0 dann liest IOF_SER_IDN_Write erst das Parameter-Attribut vom Antrieb, bevor der Wert in den Parameter des Antriebs geschrieben wird. |
cbLen | UDINT | Maximale Länge des Datapuffers, der den Wert aufnehmen soll. |
dwDestAddr | PVOID | Adresse des Datapuffers, der den Wert aufnehmen soll. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
cbRead : UDINT;
nAttribRd : DWORD;
sAttrib : ST_SercosParamAttrib;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
cbRead | UDINT | Anzahl der gelesenen und nach dwDestAddr kopierten Bytes. |
nAttribRd | DWORD | Attribut des Parameter, kann für den nächsten Zugriff (nAttrib) auf den Parameter gespeichert werden. |
sAttrib | Beinhaltet das Attribut nAttribRd des Sercos-Parameters in einzelne Variablen zerlegt. | |
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer bzw. die spezifische Funktionsbaustein-Fehlernummer. |
spezifische Funktionsbaustein- Fehlernummer | Beschreibung |
|---|---|
0x1003 | Falscher Parameter-Mode |
0x1004 | Falsche Parameterdatengröße |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC (x86) |
Sercans SCS-P ISA; Sercans SCS-P PCI; |
Tc2_IoFunctions (IO) |