ST_SercosParamAttrib
ST_SercosParamAttrib beinhaltet das Attribut nAttrib des Sercos-Parameters in einzelne Variablen zerlegt.
TYPE ST_SercosParamAttrib :
STRUCT
nFactor : UINT;
eLength : E_SercosAttribLen;
bCommand : BOOL;
eType : E_SercosAttribType;
bReserved1 : BOOL;
nComma : USINT;
bWriteProtCP2 : BOOL;
bWriteProtCP3 : BOOL;
bWriteProtCP4 : BOOL;
bReserved2 : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nFactor | UINT | Bits 0..15. |
eLength | Bits 16..18. | |
bCommand | BOOL | Bit 19. |
eType | Bits 20..22. | |
bReserved1 | BOOL | Bit 23. |
nComma | USINT | Bits 24..27. |
bWriteProtCP2 | BOOL | Bit 28. |
bWriteProtCP3 | BOOL | Bit 29. |
bWriteProtCP4 | BOOL | Bit 30. |
bReserved2 | BOOL | Bit 31. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
IO Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|---|
|
TwinCAT v3.1.0 |
PC (x86) |
Sercans SCS-P ISA; Sercans SCS-P PCI; |
Tc2_IoFunctions (IO) |