DCTIME_TO_DCTIMESTRUCT

DCTIME_TO_DCTIMESTRUCT 1:

DCTIME_TO_DCTIMESTRUCT 2:

Veraltete Funktion

Diese Funktion ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Funktion DCTIME64_TO_DCTIMESTRUCT.

Die Funktion konvertiert eine 64-Bit-„Distributed Clock System Time"-Variable vom Typ T_DCTIME in eine strukturierte Variable vom Typ DCTIMESTRUCT.

FUNCTION DCTIME_TO_DCTIMESTRUCT: DCTIMESTRUCT

DCTIME_TO_DCTIMESTRUCT 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in : T_DCTIME;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

T_DCTIME

Die zu konvertierende „Distributed Clock System Time“-Variable.

Beispiel:

PROGRAM P_TEST
VAR
    dcStruct : DCTIMESTRUCT;
    dcTime : T_DCTIME;
END_VAR

dcTime := F_GetCurDcTickTime();
dcStruct := DCTIME_TO_DCTIMESTRUCT(dcTime);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_EtherCAT