DCTIME64_TO_DCTIMESTRUCT

Die Funktion konvertiert eine 64-Bit-„Distributed Clock System Time“-Variable vom Typ T_DCTIME64 in eine strukturierte Variable vom Typ DCTIMESTRUCT.
FUNCTION DCTIME64_TO_DCTIMESTRUCT
Eingänge
VAR_INPUT
in : T_DCTIME64;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | T_DCTIME64 | Die zu konvertierende „Distributed Clock System Time”-Variable |
Beispiel:
PROGRAM P_TEST
VAR
dcStruct : DCTIMESTRUCT;
dcTime : T_DCTIME64;
END_VAR
dcTime : F_GetCurDcTickTime64();
dcStruct := DCTIME64_TO_DCTIMESTRUCT (dcTIME);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |