DCTIMESTRUCT
Strukturierter TwinCAT „Distributed Clock System Time"-Zeitformat. Die kleinste Einheit ist eine Nanosekunde. Dieser Datentyp repräsentiert die Anzahl der Nanosekunden seit dem 01.01.2000 (GMT).
TYPE DCTIMESTRUCT :
STRUCT
wYear : WORD;
wMonth : WORD;
wDayOfWeek : WORD;
wDay : WORD;
wHour : WORD;
wMinute : WORD;
wSecond : WORD;
wMilliseconds : WORD;
wMicroseconds : WORD;
wNanoseconds : WORD;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
wYear | WORD | Jahr: 2000 ~ 2584 |
wMonth | WORD | Monat: 1 ~ 12 (Januar = 1, Februar = 2 usw.) |
wDayOfWeek | WORD | Wochentag: 0 ~ 6 (Sonntag = 0, Montag = 1 usw. ) |
wDay | WORD | Tag des Monats: 1 ~ 31 |
wHour | WORD | Stunde: 0 ~ 23 |
wMinute | WORD | Minute: 0 ~ 59 |
wSecond | WORD | Sekunde: 0 ~ 59 |
wMilliseconds | WORD | Millisekunde: 0 ~ 999 |
wMicroseconds | WORD | Microsekunde: 0 ~ 999 |
wNanoseconds | WORD | Nanosekunde: 0 ~ 999 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |