FB_EcGetAllSlaveCrcErrors
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetAllSlaveCrcErrors können die CRC-Error-Zähler aller am Master angeschlossenen Slaves ausgelesen werden. Die CRC-Error an den einzelnen Ports eines Slaves werden addiert.
Um die CRC-Error der einzelnen Ports (A, B und C) eines Slaves auszulesen, muss der Funktionsbock FB_EcGetSlaveCrcError aufgerufen werden.
Um die CRC-Error der einzelnen Ports (A, B, C und D) eines Slaves auszulesen, muss der Funktionsbock FB_EcGetSlaveCrcErrorEx aufgerufen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
pCrcErrorBuf : POINTER TO ARRAY[0..EC_MAX_SLAVES] OF DWORD;
cbBufLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
pCrcErrorBuf | POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_SLAVES] OF DWORD | Adresse eines Arrays von DWORDs, in das die CRC-Error-Zähler geschrieben werden sollen. |
cbBufLen | UDINT | Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
nSlaves : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse. Fehler 1797 (0x705) verweist auf einen zu kleinen Puffer. |
nSlaves | UINT | Anzahl der an den Master angeschlossenen Slaves. |
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM TEST_GetAllSlaveCrcErrors
VAR
fbGetAllSlaveCrcErrors : FB_EcGetAllSlaveCrcErrors;
sNetId : T_AmsNetId := '172.16.2.131.2.1';
bExecute : BOOL;
crcErrors : ARRAY[0..255] OF DWORD;
nSlaves : UINT := 0;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
fbGetAllSlaveCrcErrors(sNetId:= sNetId, pCrcErrorBuf := ADR(crcErrors), cbBufLen:= SIZEOF(crcErrors), bExecute:=bExecute);
nSlaves := fbGetAllSlaveCrcErrors.nSlaves;
bError := fbGetAllSlaveCrcErrors.bError;
nErrId := fbGetAllSlaveCrcErrors.nErrId;Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |