FB_EcGetSlaveCrcErrorEx

Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetSlaveCrcErrorEx können die CRC-Error-Zähler der einzelnen Ports (A, D, B und C) eines Slave ausgelesen werden. Bei erfolgreichem Aufruf enthält die Ausgangsvariable crcError vom Typ ST_EcCrcErrorEx die angeforderten CRC-Error-Zähler.
Der Funktionsbaustein FB_EcGetSlaveCrcErrorEx kann mit Slaves mit bis zu 4 Ports (z.B. EK1122) eingesetzt werden. Der Funktionsbaustein FB_EcGetSlaveCrcError kann hingegen nur mit Slaves mit bis zu 3 Ports (z.B. EK1100) eingesetzt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId; (*AmsNetId of the EtherCAT master device*)
nSlaveAddr : UINT; (*Address of the slave device*)
bExecute : BOOL; (*Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
tTimeout : TIME; (*States the time before the function is cancelled.*)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. | |
nSlaveAddr | UINT | Feste Adresse der EtherCAT-Slaves, dessen CRC-Error-Zähler ausgelesen werden soll. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
CrcError : ST_EcCrcErrorEx; (*Crc error of the EtherCAT slave device*)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
CrcError | CRC-Error-Zähler der einzelnen Ports |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS- Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_EtherCAT |