FB_DMXDiscMute

Dieser Funktionsbaustein setzt das Mute-Flag von einem DMX-Gerät. Das Mute-Flag legt fest, ob ein DMX-Gerät auf den Befehl FB_DMXDiscUniqueBranch() reagiert (Mute-Flag ist nicht gesetzt) oder nicht (Mute-Flag ist gesetzt).
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Die Eingänge wDestinationManufacturerId und dwDestinationDeviceId adressieren das DMX-Gerät. Der Eingang byPortId definiert den Kanal innerhalb des adressierten DMX-Gerätes. Ist die Ausführung des Befehls abgeschlossen, geht der Ausgang bBusy wieder auf FALSE. Die Ausgänge bError, udiErrorId und wControlField können jetzt ausgewertet werden. Solange der Baustein aktiv ist (bBusy ist TRUE) werden weitere positive Flanken am Eingang bStart ignoriert.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
wDestinationManufacturerId : WORD;
dwDestinationDeviceId : DWORD;
byPortId : BYTE;
dwOptions : DWORD := 0;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein gestartet. |
wDestinationManufacturerId | WORD | Eindeutige Hersteller-Id vom DMX-Gerät (Details siehe DMX-Geräteadresse). |
dwDestinationDeviceId | DWORD | Eindeutige Geräte-Id vom DMX-Gerät (Details siehe DMX-Geräteadresse). |
byPortId | BYTE | Kanal innerhalb des adressierten DMX-Gerätes. Untergeräte (Sub-Devices) werden durch die Port-Id adressiert. Das Hauptgerät (Root-Device) hat immer die Port-Id 0. |
dwOptions | DWORD | Optionen (wird derzeit nicht benutzt). |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DMXCommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem Baustein FB_EL6851Communication() |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
udiErrorId : UDINT;
wControlField : WORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist. |
udiErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist (siehe Fehlercodes). |
wControlField | WORD | Ist die Abarbeitung des Befehls abgeschlossen (bBusy ist FALSE), so werden an diesem Ausgang weitere Informationen über das DMX-Gerät ausgegeben. Hierbei ist die Bedeutung der einzelnen Bits wie folgt definiert (s. Tabelle): |
Bit | Beschreibung |
|---|---|
0 - Managed Proxy Flag | Dieses Bit ist gesetzt, wenn das DMX-Gerät ein Proxygerät ist. |
1 - Sub-Device Flag | Dieses Bit ist gesetzt, wenn das DMX-Gerät Untergeräte (Sub-Devices) unterstützt. |
2 - Boot-Loader Flag | Dieses Bit ist gesetzt, wenn das DMX-Gerät keine Befehle empfangen kann (z.B. während die Firmware geladen wird). |
3 - Proxied Device Flag | Dieses Bit ist gesetzt, wenn die Antwort von einem Proxygerät gesendet wurde. |
4 - 15 | Reserve (immer 0). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DMX ab v3.5.3.0 |