Fehlercodes

Wert (hex)

Wert (dez)

Beschreibung

0x0000

0

Kein Fehler.

0x8001

32769

Keine Antwort von der DMX-Klemme.

0x8002

32770

Keine Antwort vom DMX-Gerät.

0x8003

32771

Überlauf Kommunikationspuffer.

0x8004

32772

Keine Antwort von dem Kommunikationsbaustein.

0x8005

32773

Parameter byPortId liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x8006

32774

Fehler Checksumme.

0x8007

32775

Parameter eResetDeviceType liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x8008

32776

Zeitüberschreitung.

0x8009

32777

Parameter uliLowerBoundUID ist größer als uliUpperBoundUID.

0x800A

32778

Es können keine RDM-Befehle versendet werden, da sich die Klemme im Cycle-Mode befindet.

0x800B

32779

Parameter iDMX512StartAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1-512).

0x800C

32780

Fehler beim Setzen der DMX512 Start Adresse.

0x800D

32781

Es können keine Prozessdaten versendet werden, da sich die Klemme nicht im Cycle-Mode befindet.

0x800E

32782

Es wurde ein RDM-Telegramm mit der Datenlänge 0 empfangen.

0x800F

32783

RDM-Response: Antwort vom RDM-Telegramm ist ungültig.

0x8010

32784

RDM-Response: Der RDM-Befehl ist nicht im DMX-Gerät implementiert.

0x8011

32785

RDM-Response: Das DMX-Gerät kann den gesendeten RDM-Befehl nicht auswerten, da diese nicht richtig formatiert sind.

0x8012

32786

RDM-Response: Das DMX-Gerät kann auf den RDM-Befehl nicht richtig reagieren, da ein interner Hardwarefehler im DMX-Gerät vorliegt.

0x8013

32787

RDM-Response: Der Proxy ist nicht der RDM-Linienmaster und kann deshalb nicht auf den RDM-Befehl reagieren.

0x8014

32788

RDM-Response: RDM-Schreibbefehle sind im DMX-Gerät derzeit blockiert.

0x8015

32789

RDM-Response: Die Command Class (CC) ist nicht korrekt. Evtl. wurde ein Schreibbefehl versendet, obwohl nur Lesebefehle erlaubt sind.

0x8016

32790

RDM-Response: Der Parameter, der mit dem RDM-Befehl versendet wurde, liegt ausserhalb des gültigen Bereichs oder ist ungültig.

0x8017

32791

RDM-Response: interner Bufferüberlauf im DMX-Gerät.

0x8018

32792

RDM-Response: Der RDM-Befehl konnte nicht vollständig empfangen werden, da nicht ausreichend Speicher im DMX-Gerät vorhanden ist.

0x8019

32793

RDM-Response: Sub Device (SD) ist nicht korrekt. Evtl. liegt der Wert ausserhalb des gültigen Bereichs oder ist ungültig.

0x801A

32794

Parameter iDMX512SlotOffset liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0-511).

0x801B

32795

Parameter bySensorNumber liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0-254).

0x801C

32796

RDM-Response: Das Feld Parameter Data (PD) ist zu lang. Es können nicht alle Daten der Rückantwort empfangen werden. Hierzu muss der Baustein FB_EL6851CommunicationEx() eingesetzt werden.

0x801D

32797

Die ADS-Adresse für den Zugriff auf die PDOs ist ungültig. Wurde die Struktur AdsAddr der KL6851 auf die entsprechende SPS-Variable gemappt?

0x801E

32798

Beim Lesezugriff auf die PDOs ist ein ADS-Fehler aufgetreten.