FB_DMXDiscovery512

FB_DMXDiscovery512 1:

Dieser Funktionsbaustein sucht nach bis zu 512 DMX-Geräten und stellt optional die Startadresse automatisch ein. Die wichtigsten Informationen der gefundenen Geräte werden in einer Struktur angezeigt.

FB_DMXDiscovery512 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart    : BOOL;
  dwOptions : DWORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein gestartet.

dwOptions

DWORD

Optionen (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden.

Konstante

Beschreibung

DMX_OPTION_COMPLETE_NEW_DISCOVERY

Es werden alle DMX-Geräte berücksichtigt.

DMX_OPTION_SET_START_ADDRESS

Bei allen DMX-Geräten die gefunden werden, wird die Startadresse gesetzt. Fortlaufend beginnend mit 1.

DMX_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK

Nachdem ein DMX-Gerät gefunden wurde, wird für zwei Sekunden die Funktion IDENTIFY_DEVICE aufgerufen.

FB_DMXDiscovery512 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
  stCommandBuffer : ST_DMXCommandBuffer;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stCommandBuffer

ST_DMXCommandBuffer

Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem Baustein FB_EL6851Communication()

FB_DMXDiscovery512 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy                    : BOOL;
  bError                   : BOOL;
  udiErrorId               : UDINT;
  uliLowerBoundSearchUID   : T_ULARGE_INTEGER;
  uliUpperBoundSearchUID   : T_ULARGE_INTEGER;
  arrDMXDeviceInfoList     : ARRAY [1..512] OF ST_DMXDeviceInfo;
  uiNextDMX512StartAddress : UINT;
  iFoundDevices            : INT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist.

udiErrorId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist (siehe Fehlercodes).

uliLowerBoundSearchUID

T_ULARGE_INTEGER

Während der Suche wird an diesem Ausgang die untere Suchadresse ausgegeben.

uliUpperBoundSearchUID

T_ULARGE_INTEGER

Während der Suche wird an diesem Ausgang die obere Suchadresse ausgegeben.

arrDMXDeviceInfoList

ARRAY OF ST_DMXDeviceInfo

Array mit den wichtigsten Informationen der gefundenen DMX-Geräte.

uiNextDMX512StartAddress

UINT

Ist die Option DMX_OPTION_SET_START_ADDRESS aktiviert, so wird an diesem Ausgang die Startadresse angezeigt, die dem nächsten DMX-Gerät zugewiesen wird.

iFoundDevices

INT

Während der Suche wird an diesem Ausgang die aktuelle Anzahl der gefunden Geräte ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_DMX ab v3.5.3.0