FB_DMXGetStatusIdDescription

FB_DMXGetStatusIdDescription 1:

Dieser Funktionsbaustein liest den Text einer bestimmten Status-Id aus dem DMX-Gerät aus.

RDM definiert einige Standardmeldungen. Jede dieser Meldungen hat eine eindeutige Status-Id. Der zugehörige Text kann mit diesem Baustein aus dem DMX-Gerät ausgelesen werden.

FB_DMXGetStatusIdDescription 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart                     : BOOL;
  wDestinationManufacturerId : WORD;
  dwDestinationDeviceId      : DWORD;
  byPortId                   : BYTE;
  uiStatusMessageId          : UINT := 1;
  dwOptions                  : DWORD := 0;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein gestartet.

wDestinationManufacturerId

WORD

Eindeutige Hersteller-Id vom DMX-Gerät (Details siehe DMX-Geräteadresse).

dwDestinationDeviceId

DWORD

Eindeutige Geräte-Id vom DMX-Gerät (Details siehe DMX-Geräteadresse).

byPortId

BYTE

Kanal innerhalb des adressierten DMX-Gerätes. Untergeräte (Sub-Devices) werden durch die Port-Id adressiert. Das Hauptgerät (Root-Device) hat immer die Port-Id 0.

uiStatusMessageId

UINT

Status-Id zu dem der Text ausgelesen werden soll.

dwOptions

DWORD

Optionen (wird derzeit nicht benutzt).

FB_DMXGetStatusIdDescription 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
  stCommandBuffer : ST_DMXCommandBuffer;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stCommandBuffer

ST_DMXCommandBuffer

Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem Baustein FB_EL6851Communication()

FB_DMXGetStatusIdDescription 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy                   : BOOL;
  bError                  : BOOL;
  udiErrorId              : UDINT;
  sStatusMessage          : STRING;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist.

udiErrorId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist (siehe Fehlercodes).

sStatusMessage

STRING

Statusmeldung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_DMX ab v3.5.3.0