FB_CheckWatchdog

Überwachen eines Watchdog-Signals, das mit dem Baustein FB_WriteWatchdog übertragen wird.
Das zu überwachende Gerät verschickt regelmäßig einen sich verändernden Zählerstand an das Gerät, das die Übertragung kontrollieren soll. Dort wird mithilfe des Funktionsbausteins FB_CheckWatchdog der Zählerstand überwacht. Verändert sich dieser innerhalb einer bestimmten Zeit nicht, so wird der Ausgang bWatchdog auf TRUE gesetzt. Wird für tWatchdogTime ein Wert von 0 s angegeben, so wird das Signal bWatchdog auf FALSE gesetzt. Die Zeit tWachtdogTime sollte ein Vielfaches (5-10faches) der Zeit sein, in der das Überwachungssignal zugeschickt wird.
Eingänge
VAR_INPUT
bEnable : BOOL := FALSE;
tWatchdogTime : TIME := t#0s;
nCnt : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEnable | BOOL | Baustein freischalten. |
tWatchdogTime | TIME | Zeitdauer, in der sich nCnt verändern muss. |
nCnt | UDINT | Aktueller Zählerstand des Watchdog-Signals. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bWatchdog : BOOL := FALSE;
nLastCnt : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bWatchdog | BOOL | FALSE signalisiert ein gültiges Überwachungssignal. Wird für die Zeitdauer tWatchdogTime keine Veränderung von nCnt erkannt, so geht der Ausgang auf TRUE. |
nLastCnt | UDINT | Letzter, erfolgreich übertragender Zählerstand des Überwachungssignals. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche TC3 SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | Tc2_DataExchange |