Interior Automation
Die Firma Interior Automation hat eigene DALI-Befehle für PIR-Sensoren definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 hinaus. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Interior Automation.
Funktionsbausteine
| Beschreibung |
|---|---|
Dieser Baustein liest zyklisch den Zustand eines IA PIR-Sensors aus und skaliert aus dem empfangenen Wert die gemessene Helligkeit und die erkannte Präsenz. | |
FB_DALIV2IAPIRPhysicalIndicatorOff | Deaktiviert die rote LED. |
FB_DALIV2IAPIRPhysicalIndicatorOn | Aktiviert die rote LED. |
FB_DALIV2IAPIRQueryExtendedVersion | Liest die Software Versionsnummer aus. |
FB_DALIV2IAPIRQueryFlags | Liest die Eigenschaften aus. |
FB_DALIV2IAPIRQuerySensitivity | Liest die Sensorempfindlichkeit aus. |
FB_DALIV2IAPIRQueryTimeout | Liest die Auszeit aus. |
FB_DALIV2IAPIRStartIdentification | Lässt die grüne LED 10 Sekunden blinken. |
FB_DALIV2IAPIRStoreDTRAsFlags | Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Eigenschaften. |
FB_DALIV2IAPIRStoreDTRAsSensitivity | Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Sensorempfindlichkeit. |
FB_DALIV2IAPIRStoreDTRAsTimeout | Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Auszeit. |
![]() | Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Geräte. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 128 vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 128 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Geräte intern automatisch vorangestellt. |