FB_DALIV2IAPIR
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2IAPIR liest zyklisch den Zustand eines IA PIR-Sensors aus und skaliert aus dem empfangenen Wert die gemessene Helligkeit und die erkannte Präsenz.
Es können zwei verschiedene Zykluszeiten vorgegeben werden. Eine Zykluszeit, die benutzt wird wenn keine Präsenz erkannt wurde, und eine die bei aktiver Präsenz zum Einsatz kommt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Zugriffe auf den DALI-Bus zu minimieren. Ist Präsenz erkannt, so kann in der Regel eine langsamere Zykluszeit (z. B. 20 s) gewählt werden, da die Lichtregelung und das Ausschalten der Beleuchtung nicht zeitkritisch sind. Ist keine Präsenz vorhanden, so sollte eine kleinere Zykluszeit (z. B. 2 s) gewählt werden. Dadurch erfolgt das Einschalten der Beleuchtung beim Betreten des Raums mit einer möglichst geringen Reaktionszeit.
Weitere Informationen und eine Beschreibung der elektrischen und physikalischen Eigenschaften finden Sie in der Produktbeschreibung des IA PIR-Sensors.
Eingänge
VAR_INPUT
bReadDirectly : BOOL := FALSE;
tCycleTimeIfOccupancy : TIME := t#20s;
tCycleTimeIfNoOccupancy : TIME := t#2s;
nAddr : BYTE := 0;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bReadDirectly | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tCycleTimeIfOccupancy | TIME | Zykluszeit bei aktiver Präsenz |
tCycleTimeIfNoOccupancy | TIME | Zykluszeit bei nicht aktiver Präsenz |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eInstAddrType | Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergerätes. | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bOccupancy : BOOL;
nBrightness : INT;
nRawValue : BYTE;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bOccupancy | BOOL | Der Ausgang ist gesetzt, wenn der Sensor Präsenz erkennt. |
nBrightness | INT | Gemessene Helligkeit in Lux |
nRawValue | BYTE | Der ausgelesene Wert vom Sensor vor der Umrechnung |
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |